ABB I-BUS® KNX
80
— Regolazione e controllo dell'illuminazione Dimmer universali - Caratteristiche tecniche
Attuatori di Dimmerizzazione Universali
Dimmer a LED con curva costante
6155/40-500 1-4 canali Con alimentazione
6155/30-500 1-4 canali
UD/S x.210.2.1
UD/S x.315.2.1
Note generali
110 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
110 – 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
230 V AC ± 10%, 50/60 Hz Parete (superficie)
Tensione di alimentazione
12...24 V DC
Tipologia di installazione Larghezza modulo (18 mm)
MDRC
MDRC
Parete (superficie)
6/8 4/6
4/8/12
–
–
Numero di uscite
2/4/6
4
4
4 x 210 W (1 x 600 W)/ 6 x 210 W (1 x 800 W)
2 x 315 W (1 x 500 W) 4 x 315 W (2 x 500 W) 6 x 315 W (2 x 700 W or 3 x 500 W)
1 x 10 A/ 4 x 2.5 A
1 x 4 A/ 4 x 1 A
Carico massimo per canale
Alimentazione in ingresso
Ingressi 4/6 fasi
Ingressi 2/4/6 fasi
Ingressi 1 fase
Ingressi 1 fase
Tipologie di carico Lampade a incandescenza 230 V
– –
– –
Lampade alogene 230 V
Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori tradizionali o trasformatori elettronici
–
–
Strisce LED o lampade 12/24 V
–
– –
Retrofit a LED 230 V
–
–
Raggruppamento canali per incremento di carico
1)
Manovra Valore luminosità quando acceso Velocità di dimmerizzazione per accensione e spegnimento
Dimmerizzazione Valori massimi e minimi di dimmerizzazione
Accensione/spegnimento mediante rel. dimmerizzazione
Altre funzioni Funzionamento forzato
– – –
– – –
Regolazione curva di dimmerizzazione Reazione per guasto di tensione bus Comportamento su ripresa di tensione bus
Feedback di stato Canale di blocco
Scenari
Controllo dell'angolo di fase: Automatico, dal bordo iniziale o finale
–
–
Funzioni logiche supplementari
– –
– –
Illuminazione scale
— = Funzione supportata – = Funzione non supportata 1) = Vedi carico massimo per canale
Powered by FlippingBook