INPUT E OUTPUT
81
Attuatori di Commutazione/Dimmerizzazione
Controllo Costante dell'Illuminazione
SD/S 2.16.1 SD/S 4.16.1 SD/S 8.16.1 LR/S 2.16.1 LR/S 4.16.1
Note generali Tensione di alimentazione
KNX
KNX
KNX
KNX
KNX
Tipo di installazione
DIN-Rail
DIN-Rail
DIN-Rail
DIN-Rail
DIN-Rail
Larghezza del dispositivo (in moduli)
4 2
6 4
8 8
4 2
6 4
Numero di uscite 1-10 V (passivo)
Funzionamento manuale
Corrente massima per uscita di controllo
100 mA
100 mA
100 mA
100 mA
100 mA
70 m (sezione trasversale del cavo 0,8 mm 2 ) 100 m (sezione trasversale del cavo 1,5 mm 2 )
70 m (sezione trasversale del cavo 0,8 mm 2 ) 100 m (sezione trasversale del cavo 1,5 mm 2 )
70 m (sezione trasversale del cavo 0,8 mm 2 ) 100 m (sezione trasversale del cavo 1,5 mm 2 )
70 m (sezione trasversale del cavo 0,8 mm 2 ) 100 m (sezione trasversale del cavo 1,5 mm 2 )
70 m (sezione trasversale del cavo 0,8 mm 2 ) 100 m (sezione trasversale del cavo 1,5 mm 2 )
Massima lunghezza cavo con carico massimo (100 mA)
Sensore di luminosità (LF/U 2.1)
–
–
–
2
4
Massima lunghezza cavo per sensore (P-YCYM o J-Y(ST)Y cavo (SELV), diametro 0,8 mm Perdita di potenza per dispositivo con carico massimo
–
–
–
100 m
100 m
2.6 W
5.2 W
10.4 W
2.6 W
5.2 W
Capacità di commutazione Corrente nominale I n
16 A AC1
16 A AC1
16 A AC1
16 A AC1
16 A AC1
Tensione nominale U n
250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC 250/440 V AC
Funzionamento AC1 (cos φ = 0.8) DIN EN 60 947-4-1 Funzionamento AC3 (cos φ = 0.45) DIN EN 60 947-4-1 Carico illuminazione fluorescente AX DIN EN 60 669-1
16 A
16 A
16 A
16 A
16 A
8 A/ 230 V 8 A/ 230 V 8 A/ 230 V 8 A/ 230 V 8 A/ 230 V 10 A (140 μF) 1) 10 A (140 μF) 1) 10 A (140 μF) 1) 10 A (140 μF) 1) 10 A (140 μF) 1) 100 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V 10 A/24 V DC 10 A/24 V DC 10 A/24 V DC 10 A/24 V DC 10 A/24 V DC
Capacità di commutazione minima
Capacità di commutazione corrente DC (carico resistivo)
Durata di vita meccanica
> 3 x 10 6
> 3 x 10 6
> 3 x 10 6
> 3 x 10 6
> 3 x 10 6
Resistenza elettronica a DIN IEC 60 947-4-1 Corrente nominale AC1 (240 V/cos φ = 0,8) Corrente nominale AC3 (240 V/cos φ = 0,45) Corrente nominale AC5a (240 V/cos φ = 0,45) Carico lampada incandescente a 230 V AC
100.000 30.000 30.000
100.000 30.000 30.000
100.000 30.000 30.000
100.000 30.000 30.000
100.000 30.000 30.000
2.300 W 2.300 W 2.300 W 2.300 W 2.300 W
Lampade fluorescenti T5/T8 Non rifasata
2.300 W 2.300 W 2.300 W 2.300 W 2.300 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.200 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 1.500 W 2.500 W 2.500 W 2.500 W 2.500 W 2.500 W
In parallelo compensata
Circuito DUO
Lampade alogene a bassa tensione Trasformatore induttivo
Trasformatore elettronico Lampada alogena 230 V
Lampade Dulux Non rifasata
1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W 1.100 W
In parallelo compensata
Lampade ai vapori di mercurio Trasformatore induttivo
2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W
Trasformatore elettronico
— = Funzione supportata – = Funzione non supportata 1) = Non superare il picco massimo di corrente di spunto
Powered by FlippingBook