SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI
10/99
— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AS, ASL - aspetti generali
Potete assemblare con facilità un avviatore stella-triangolo grazie alla nostra gamma completa di accessori: • Unità per interblocco meccanico VM3: basta fissarla fra due contattori senza aumentare la lunghezza dell'avviatore. • Kit di collegamento BEY16C-3: garantisce una connessione semplice e sicura fra i morsetti principali del contattore e un interblocco elettrico fra la bobina e i morsetti del con- tatto ausiliario incorporato NC di entrambi i contattori.
BEY16C-3 Kit di collegamento
Δ
L
Temporizzatore
AS ASL Contattori
Scegliete ora in modo facile e veloce il vostro avviatore dalle pagine di seguito a 400 V fino a 11 kW.
CA3 blocco contatti ausiliari unipolari
T16 Relè di sovracca - rico termico
Schemi elettrici
KM1:5/L3 Us
KM1:5/L3 Us
RESET M A
RESET M A
O
FR1
FR1
STOP
STOP
I
KM1
KM2
KM1
I
KM1
KM3
KT
KT
M A
RESET
FR1
KM3
KM2 KM1
KM2
KM3
KM2 KM1
KM2
TEST STOP
Us N KM1:3/L2
Us N KM1:3/L2
KM1
KM3
KM2 KT
KM2
KT
KM1
KM3
L
Y
L
Y
Comando locale in c.a.
Controllo remoto in c.a.
W1 V1 U1
W2 V2 U2
+
W1 V1 U1
W2 V2 U2
+
M A
RESET M A
RESET
FR1
FR1
O
STOP
STOP
I
KM1
I
KM1
Function diagram Electronic Timer
KT
KT
A1-A2 17-18 17-28 green LED
KM3
KM2 KM1
KM2
KM3
KM2 KM1
KM2
KM2 KT
KM3
KM2 KT
KM1
KM1
KM3
t1
t2
-
-
t1 = adjusted starting time t2 = transition time (50ms)
L
Y
L
Y
Comando locale in c.c.
Controllo remoto in c.c.
Powered by FlippingBook