ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/100
— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AS, ASL
Contattori - funzionamento in c.a.
Contattore di linea KM1
Contattore di triangolo KM3 Contattore di stella KM2
Δ
L
IEC
Tensione nominale circuito di comando
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
V 50 Hz V 60 Hz
7,5
15,5 24
24
AS09-30-10-20 1SBL101001R2010
AS09-30-01-20 1SBL101001R2001
AS09-30-01-20 1SBL101001R2001
230 230 AS09-30-10-26 1SBL101001R2610
AS09-30-01-26 1SBL101001R2601
AS09-30-01-26 1SBL101001R2601
11
22
24
24
AS12-30-10-20 1SBL111001R2010
AS12-30-01-20 1SBL111001R2001
AS09-30-01-20 1SBL101001R2001
230 230 AS12-30-10-26 1SBL111001R2610
AS12-30-01-26 1SBL111001R2601
AS09-30-01-26 1SBL101001R2601
Contattori - funzionamento in c.c. IEC Tensione nominale circuito di comando Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
c.c.
7,5
15,5 24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
ASL09-30-01-81 1SBL103001R8101
ASL09-30-01-81 1SBL103001R8101
11
22
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
ASL12-30-01-81 1SBL113001R8101
ASL09-30-01-81 1SBL103001R8101
(1) Per le altre tensioni di comando vedere la tabella dei codici di tensione
Powered by FlippingBook