ABB Installation Products Ambienti a rischio contaminazione…

— Ambienti a rischio contaminazione

L’igiene a portata di cavo in ambito alimentare, farmaceutico, chimico.

I

— Installation Products è l'offerta ABB dedicata al mondo dell'installazione elettrica e dell'automazione, pensata per rispondere alle esigenze di fissaggio, cablaggio e protezione dei cavi.

Affidabilità Siamo con te durante tutto il processo di installazione con informazioni, certificazioni e supporto

Le nostre promesse

Completezza di gamma Abbiamo il prodotto giusto per le tue necessità applicative

Performance Ti garantiamo le migliori performance tecniche sul mercato, per essere sempre competitivo nella tua proposta

— Indice

01 –02

Ambienti a rischio contaminazione: spiegazione e infografiche

03 –04

ABB Installation Products per gli impianti Food&Beverage

05 –06

ABB Installation Products per il settore farmaceutico e cosmetico

07 –08

Gestione cavi: la leggendaria Ty-Rap® rilevabile

09 – 10

Gestione cavi: la prima fascetta antibatterica

11 – 12

Proteggi i cavi: la guaina blu e i suoi accessori

13 – 14

Proteggi i cavi: la guaina bianca e i suoi accessori

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

1

— Ambienti a rischio contaminazione L’igiene parte dal cavo: la tua produzione lontana dai rischi insieme a noi

Microbi, batteri, residui di materiali estranei: alcune produzioni richiedono un’altissima attenzione agli standard igienici degli impianti, per proteggere le tue lavorazioni niente è lasciato a caso nella gestione del cavo.

Nell’industria alimentare, in quella farmaceutica e cosmetica, ti aiutiamo a proteggere la produzione da tutto ciò che è estraneo o dannoso.

I vantaggi di ABB ABB è l’unica che può garantirti una perfetta pulizia e igiene del tuo impianto, con una offerta certificata per l’industria alimentare, arricchita da brevetti specifici grazie alla fascetta antibatterica, unica sul mercato, o alla guaina antibatterica con raccordo a tenuta stagna. Liquidi, microbi e batteri non incideranno negativamente sulla produzione.

Nessun rischio contaminazione significa

Protezione antibatterica

Elementi rilevabili, anche tra i liquidi

A cosa serve?

Elevata resistenza a impatti e movimenti

Migliori standard di pulizia e igiene dell’impianto

2

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

3

— Food&Beverage: proteggi la produzione con ABB Installation Products I processi di trasformazione nell’industria alimentare sono vincolati a rigorose normative sulla salute e sulla sicurezza. Come garantire che i macchinari di produzione funzionino in modo efficiente, sicuro ed igienico, senza compromettere i preziosi cablaggi elettrici e di trasmissione dati?

— Perché scegliere ABB Installation Products per il settore alimentare

Con i prodotti ABB Installation Products: i sistemi di protezione e gestione dei cavi, come guaine e raccordi e fascette. Progettati specificatamente per la produzione di cibi e bevande puoi garantire i massimi standard di igiene e sicurezza. Scegli componenti che supportano la pulizia dei tuoi impianti: lavabili, repellenti ai batteri, rilevabili tramite controllo visivo, metal detector e galleggiamento, resistenti nel tempo.

Proteggi l’impianto dalle polveri e dai liquidi con le soluzioni IP68, IP69 Esposizione alla polvere, condensa e perdite accidentali di olio e lubrificanti dalle macchine può accorciare la vita del tuo impianto elettrico. Una protezione efficace può fare la differenza tra il mantenimento della continuità di servizio e il susseguirsi di interruzioni non programmate per la sostituzione di componenti danneggiati dai liquidi.

4

Migliora la resistenza alla corrosione La corrosione è una delle maggiori cause delle interruzioni di servizio, un processo accelerato dall’utilizzo di sostanze chimiche aggressive, lavaggi pressurizzati e dallo sfregamento da contatto di metalli diversi. Le soluzioni di installazione ABB ti permettono di risparmiare tempo e contenere i costi con una gamma di prodotti ad hoc per resistere alla corrosione grazie alle loro caratteristiche intrinseche.

Evita la contaminazione del prodotto La resistenza ai batteri e la contaminazione da corpi estranei sono dei temi centrali nell’ambito alimentare, per non compromettere la qualità del prodotto, evitare blocchi di produzione improvvisi e ritiri di merce dagli scaffali. Attraverso i prodotti antibatterici, rilevabili, galleggianti pensati per mitigare questi problemi puoi diminuire i tuoi rischi. Scegli un impianto sicuro, anche nei dettagli.

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

5

— Farmaceutico e Cosmetico: combatti i microbi con ABB Installation Products Il rischio di contaminazione diventa cruciale quando ci spostiamo nell’ambito farmaceutico e cosmetico. Per queste industrie prevenire possibili contaminazioni durante il processo di produzione è necessario per azzerare i rischi di compromissione. Da dove cominciare per affrontare la problematica?

— Perché scegliere ABB Installation Products per il settore alimentare Nessun ingresso di liquidi e polveri, con le solu- zioni IP68, IP69 La protezione dall’infiltrazione di liquidi è un elemento critico nel mantenere il tuo impianto elettrico operativo. L’esposizione all’acqua, condensa ed olii è un elemento critico per preservare la vita del tuo sistema elettrico. Con i prodotti di ABB Installation Products puoi scegliere tra una gamma completa di prodotti IP69.

Dotare il bordo macchina di prodotti per l’installazione che garantiscano la sicurezza e la protezione dei cavi e dell’impianto anche da batteri, microbi e materiali indesiderati. ABB Installation Products rende l’offerta dei prodotti più piccoli fondamentale per la riuscita del prodotto finale.

Riduci l’incidenza batterica nei tuoi impianti Basta una sola contaminazione batterica per distruggere decenni di fiducia dei clienti, per questo la possibilità di pulire i componenti del tuo impianto è un aspetto cruciale. Scegli prodotti pensati per essere puliti facilmente e con caratteristiche intrinseche antibatteriche, come le nostre gamme di guaine e fascette con gli ioni d’argento in pasta.

6

Proteggi i tuoi cavi ad ogni temperatura Le temperature con ABB Installation Products non sono un problema, con un range di prodotti adatti alle temperature e condizioni più estreme. Per ogni contesto scegli il prodotto più performante: drastici cambi di temperatura, resistenza alle intemperie, lavorazioni ad alte.

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

7

— Gestione cavi La leggendaria Ty-Rap® Blu Rilevabile

Una fascetta che spicca: la Ty-Rap blu, progettata per essere rilevabile facilmente nelle tue produzioni.

Non è solo il colore che la distingue dalle altre, infatti l'affidabilità di una Ty-Rap si unisce allo speciale polimero rilevabile, una tecnologia proprietaria ABB che non può mancare sul tuo impianto!

Perfette per essere rilevate all’interno degli impianti, grazie al colore blu ma non solo! Contengono uno speciale composto polimerico che, grazie alla presenza di un compound metallico, risulta rilevabile ai metal detector e ai raggi-X. Il colore blu la rende facilmente riconoscibile dai sistemi di rilevazione ottica.

Utilizzabili in impianti con lavorazioni a secco o con liquidi Abbiamo progettato una specifica linea realizzata in polipropilene galleggiante adatta ad essere impiegata in cicli produttivi che impiegano liquidi

1,5mm

La qualità di TY Rap, l’applicazione per i tuoi bisogni Una fascetta dal design appositamente studiato che elimina le rotture improvvise e aumenta l'affidabilità e la tenuta del fissaggio nel tempo

Rileviamo anche i frammenti più piccoli, gli unici a partire da 1,5 mm Garantiamo la possibilità di rilevare frammenti a partire da 1,5 mm, la misura rilevabile più piccola sul mercato

Dentino metallico e geometria liscia, per favorire il grip e il lavaggio

Il dentino in acciaio inox 316 e la geometria liscia priva di spigoli e cremagliera agevolano la pulizia della fascetta limitando la possibilità di sedimentazione dello sporco

Informazioni tecniche • Materiale fascetta: poliammide 6.6 o polipropilene • Materiale dentino di serraggio: Acciaio inossidabile 316 • Range temperatura di esercizio: da -40°C a +85°C • Colore: Blu vivo • Grado di infiammabilità: UL 94 HB • Altre caratteristiche: Prive di alogeni e silicon • Conforme alle direttive RoHS

Resistenza ai raggi UV, adatte a tutti i tipi di impianti Le fascette ABB sono UV resistant, utilizzabili in applicazioni indoor ma anche per l’esterno

8

FASCETTE RILEVABILI IN NYLON (NDT)

Codice

Descrizione

Confezione

TY523MR-NDT

TYRAP PA6,6 RILEVABILE 2,3X93 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 2.3X92 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 3.6X140 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 4,6X186 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 4.8X290 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 4,8X361 BLU 100PZ TYRAP PA6,6 RILEVABILE 6,9X345 BLU 100PZ TYRAP PA6.6 RILEVABILE 7X340 BLU 50PZ

100pz 100pz 100pz 100pz 100pz 100pz 100pz

TY523M-NDT / TY523MR-NDT *

TY524MR-NDT

TY524M-NDT / TY524MR-NDT *

TY525MR-NDT TY5253M-NDT TY528MR-NDT TY527MR-NDT

50pz 50pz

TY527M-NDT / TY527MR-NDT *

* Nel corso del 2021 i codici TY523M-NDT, TY524M-NDT, TY527M-NDT verranno aggiornati e sostituiti con la nuova versione qui indicata

FASCETTE RILEVABILI GALLEGGIANTI IN POLIPROILENE (PP)

Codice

Descrizione

Confezione

TY523M-PDT TY525M-PDT TY527M-PDT TY528M-PDT

TYRAP PP RILEVABILE 2.3X92 BLU 100PZ TYRAP PP RILEVABILE 4.8X186 BLU 100PZ TYRAP PP RILEVABILE 7X340 BLU 50PZ TYRAP PP RILEVABILE 4.8X361 BLU 100PZ

100pz 100pz

50pz

100pz

BASETTE DI MONTAGGIO

Codice

Descrizione

Confezione

TC5344A-NDT TC5344A-PDT TC344A-NDT TC5347A-NDT TC5347A-PDT TC347A-NDT

BASETTA NDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 100PZ BASETTA PDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 100PZ BASETTA NDT ADES/VITE 4V 19X19 BLU 1000PZ BASETTA NDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 100PZ BASETTA PDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 100PZ BASETTA NDT ADES/VITE 2V 29X29 BLU 1000PZ

100pz 100pz

1000pz

100pz 100pz

1000pz

SUPPORTI A SELLA

Codice

Descrizione

Confezione

TC5141-NDT TC5141-PDT TC141-NDT TC5142-NDT TC5142-PDT TC142-NDT

BASE SELLA NDT 11.1X17 BLU 100PZ BASE SELLA PDT 11.1X17 BLU 100PZ BASE SELLA NDT 11.1X17 BLU 500PZ BASE SELLA NDT 14.2X23.4 BLU 100PZ BASE SELLA PDT 14.2X23.4 BLU 100PZ BASE SELLA NDT 14.2X23.4 BLU 500PZ

100pz 100pz 500pz 100pz 100pz 500pz

BASI A VITE MINIATURIZZATE

Codice

Descrizione

Confezione

TC5102-NDT TC102-NDT TC102-PDT

BASE MINI NDT VITE M4 13X19 BLU 100PZ BASE MINI NDT VITE M4 13X19 BLU 1000PZ BASE MINI PDT VITE M4 13X19 BLU 1000PZ

100pz 100pz

1000pz

BASI A BASSO PROFILO

Codice

Descrizione

Confezione

TC5342A-NDT TC5342A-PDT TC342A-NDT

BASE BASSO PROF NDT ADES 29X19 BLU 100PZ BASE BASSO PROF PDT ADES 29X19 BLU 100PZ BASE BASSO PROF NDT ADES 29X29 BLU 1000PZ

100pz 100pz

1000pz

Per l’installazione delle fascette è sempre raccomandato l’utilizzo degli utensili appositi come i tirafascette ERG50 e ERG120.

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

9

— Gestione cavi Ty-Fast® Ag+® la prima fascetta antibatterica

Nessuna come lei, prodotta con una resina in nylon omologata FDA miscelata con un additivo a rilascio di ioni d'argento in grado di impedire la proliferazione di batteri, funghi e muffe sulla loro superficie.

Ty-Fast® Ag+® è una eccezionale soluzione per il fissaggio dei cavi in aree a elevato rischio di proliferazione batterica.

L' argento ionizzato , un agente antibatterico particolarmente efficace, viene utilizzato già da anni nei prodotti di largo consumo per prevenire la contaminazione da parte di un ampio spettro di microorganismi, evitandone la proliferazione e diffusione.

Una tecnologia che non può mancare nel tuo impianto produttivo

Riduce al minimo la proliferazione di microorganismi nocivi Ideali per ospedali e negli impianti di produzione degli alimenti.

Favorisce la sanificazione degli ambienti, con una percentuale di riduzione dei batteri del 99,9% La nostra fascetta ha la capacità di autoproteggersi da batteri, muffe e funghi.

10

FASCETTE ANTIBATTERICHE

Codice

Descrizione

Confezione

TY100-18-ANTI TY175-50-ANTI TY400-50-ANTI TY400-120-ANTI

TYFAST ANTIBATTERICA 2,4X115 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 4,8X188 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 4,8X365 100PZ TYFAST ANTIBATTERICA 7,6X374 50PZ

100pz 100pz 100pz 100pz

Fascetta standard dopo 24 ore di esposizione ai batteri

Ty-Fast Ag+ dopo 24 ore di esposizione ai batteri

Informazioni tecniche • Materiale: Resina di nylon 6.6 resistente ai funghi, conforme agli standard FDA, miscelata su misura con additivo antimicrobico agli ioni d'argento omologato EPA • Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C • Grado di infiammabilità: UL94V-2 • Certificazioni/conformità: • Riconosciute UL62275 Tipo 2/2S • UL/EN/CSA62275 Tipo 2/2S per plenum AH-2 - Test eseguiti da un laboratorio indipendente secondo ISO22196 (misurazione dell'attività

antibatterica su superfici plastiche), equivalente a JISZ2802 (test giapponese per attività ed efficacia antimicrobica) • Inerte fungino in conformità allo standard MIL-T-152B

• Conformità alle direttive RoHS • Conforme alle direttive RoHS i

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

11

— Protezione cavi La guaina industriale blu PMA e i suoi accessori

Proteggi i tuoi cavi, dalle infiltrazioni, la polvere, i liquidi. Con la guaina PMA Blu JFBD tutto questo è garantito: ma non solo, è perfetta anche per essere lavata, grazie alla pellicola idrorepellente lo sporco non ha scampo!

Pulizia massima La guaina JFBD offre una protezione assicurata non solo per i cavi nel settore della lavorazione degli alimenti, ma ovunque vi siano requisiti più severi di pulizia, sia con acqua che con detergenti più aggressivi, come nel settore farmaceutico. La certificazione ECOLAB conferma l’elevata resistenza della guaina JFBD ai detergenti. La nostra guaina blu Inoltre, la facile pulizia del condotto JFBD è stata dimostrata dalla bontà dei risultati del test dal test interno della riboflavina (un test di fluorescenza che utilizza la luce UV per mostrare prove di contaminazione).

La guaina perfetta per il settore Una soluzione efficace per la protezione dei cavi nel settore food & beverage consente di superare una serie di condizione operative difficili, comprese le proprietà meccaniche e la riduzione degli effetti di prolungati lavaggi ad alta pressione e di disinfezione con agenti chimici. Si completa con il raccordo JENQ in acciaio inossidabile 316L, a tenuta per liquidi ad alta temperatura idoneo per ambienti puliti e igienici.

Protezione fino a IP69 Protezione dall'ingresso fino a IP69 con la soluzione PMA per la protezione dei cavi. Il sistema di guaine PMA F&B soddisfa tutte le classificazioni IP applicabili, fino a IP69

La soluzione giusta per le applicazioni più specifiche La guaina PMA JFBD può essere installata rapidamente senza utilizzare utensili speciali. Con la sua elevata resistenza alla flessione alternata, la sua conformità con FDA e la facilità di installazione e manutenzione, è perfetta per applicazioni statiche e flessibili come le apparecchiature per imballaggio

(alta pressione/ alta temperatura) per i vari metodi di pulizia impiegati.

12

GUAINA BLU JFBD

Codice

Descrizione

Confezione

PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW12,blue PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW17,blue PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW23,blue PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW29,blue PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW36,blue PMAoverextr.cond.,PA12/PAElast,NW48,blue

50 metri 50 metri 50 metri 50 metri 30 metri 30 metri

JFBDT-12C01.50 JFBDG-17C01.50 JFBDG-23C01.50 JFBDG-29C01.50 JFBDG-36C01.30 JFBDG-48C01.30

RACCORDO IN NYLON JKNH DRITTO

Codice

Descrizione

Confezione

PMA F&B FITTING,PA6,NW12,M16,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW12,M20,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW17,M20,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW17,M25,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW23,M25,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW23,M32,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW29,M32,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW29,M40,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW36,M40,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW36,M50,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW48,M50,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW48,M63,Blue

10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi

JKNH-M162 JKNH-M202 JKNH-M207 JKNH-M257 JKNH-M253 JKNH-M323 JKNH-M329 JKNH-M409 JKNH-M406 JKNH-M506 JKNH-M508 JKNH-M638

RACCORDO IN NYLON JKBH CURVO

Codice

Descrizione

Confezione

PMA F&B FITTING,PA6,NW12,M16,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW12,M20,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW17,M20,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW23,M25,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW17,M25,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW23,M32,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW29,M32,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW36,M40,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW29,M40,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW36,M50,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW48,M50,Blue PMA F&B FITTING,PA6,NW48,M63,Blue

10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi

JKBH-M162 JKBH-M202 JKBH-M207 JKBH-M253 JKBH-M257 JKBH-M323 JKBH-M329 JKBH-M406 JKBH-M409 JKBH-M506 JKBH-M508 JKBH-M638

RACCORDO A TENUTA STAGNA IN ACCIAIO JENQ

Codice

Descrizione

Confezione

PMAOXC Fitting,V2A/V4A,M16,NW12 PMAOXC Fitting,V2A/V4A,M20,NW17 PMAOXC Fitting,CAP V4A,M25,NW23 PMAOXC Fitting,CAP V4A,M32,NW29 PMAOXC Fitting,CAP V4A,M40,NW36 PMAOXC Fitting,CAP V4A,M50,NW48

1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

JENQ-M162-10 JENQ-M207-10 JENQ-M253-11 JENQ-M329-13 JENQ-M406-13 JENQ-M508-14

CLIP DI FISSAGGIO

Codice JSGB-12 JSGB-17 JSGB-23 JSGB-29 JSGB-36 JSGB-48

Descrizione

Confezione

PMA Pipe clamp,V4A, NW12 PMA Pipe clamp,V4A, NW17 PMA Pipe clamp,V4A, NW23 PMA Pipe clamp,V4A, NW29 PMA Pipe clamp,V4A, NW36 PMA Pipe clamp,V4A, NW48

100 pezzi 100 pezzi 100 pezzi 100 pezzi 100 pezzi 100 pezzi

CONTRODADO

Codice

Descrizione

Confezione

Locknut,V2A,M16x1.5 Locknut,V2A,M20x1.5 Locknut,V2A,M25x1.5 Locknut,V2A,M32x1.5 Locknut,V2A,M40x1.5 Locknut,V2A,M50x1.5

10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi 10 pezzi

GME-M16 GME-M20 GME-M25 GME-M32 GME-M40 GME-M50

I NSTALLAT ION PRODUCTS , AMB I ENT I A R I SCH IO CONTAMI NAZ IONE PER I CAV I FACC I AMO DI TUTTO

13

— Protezione cavi La guaina industriale bianca Adaptaflex e i suoi accessori Protezione dai batteri, materiali anticorrosione, tenuta stagna: più che una guaina metallica flessibile, è una garanzia per gli impianti di produzione in ambito alimentare, farmaceutico e cosmetico. Con la nostra soluzione la pulizia del tuo impianto non rischia di compromettere la produzione: le proprietà antibatteriche della nostra guaina bianca abbattono la necessità di massive azioni igienizzanti, prolungando la vita stessa del tuo impianto.

Sicurezza, igiene, efficienza e protezione La tenuta stagna di liquidi garantita dal sistema (fino al grado di protezione IP69), l‘interno in acciaio, la protezione antibatterica e il nuovo raccordo monoblocco in acciaio inossidabile sono tutti elementi che contribuiscono a proteggere tutti i cavi elettrici e di trasmissione dati, consentendo ai macchinari di funzionare in modo efficiente, sicuro e igienico, senza compromettere in alcun modo produzione e sistemi.

Addio ai batteri in soli 15 minuti, per sempre La guaina Adaptaflex bianca SAMHL, con il suo additivo antibatterico, attacca i batteri eliminandone l’86% nel primo quarto d’ora e il 99% in due ore. La protezione antibatterica non si esaurisce né svanisce con i lavaggi, in quanto si tratta di ben più di un semplice rivestimento superficiale: la protezione è incorporata in modo da costituire parte integrante del prodotto già durante la manifattura

Perfetta in Italia e all’estero La nostra guaina bianca protetta da un morbido rivestimento termoplastico DuPont Hytrel® omologato FDA, EC e FAS con protezione antibatterica incorporata, si completa con un innovativo raccordo monoblocco a tenuta stagna di liquidi in acciaio inossidabile 316. Alta resistenza ad agenti chimici, flessibilità e resistenza alla corrosione ne fanno la guaina giusta per gli impianti farmaceutici ed alimentari.

14

GUAINA SAMHL IN ACCIAIO ZINCATO

Codice

Descrizione

Confezione

16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 16MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 20MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 25MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 32MM GALV CORE ANTI MICRO COND 50M 40MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 40MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 50MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 50MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M 63MM GALV CORE ANTI MICRO COND 10M 63MM GALV CORE ANTI MICRO COND 25M

10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 50 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri

SAMHL16/10M SAMHL16/25M SAMHL16/50M SAMHL20/10M SAMHL20/25M SAMHL20/50M SAMHL25/10M SAMHL25/25M SAMHL25/50M SAMHL32/10M SAMHL32/25M SAMHL32/50M SAMHL40/10M SAMHL40/25M SAMHL50/10M SAMHL50/25M SAMHL63/10M SAMHL63/25M

GUAINA SSAMHL IN ACCIAIO INOX

Codice

Descrizione

Confezione

16mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 16mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 20mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 20mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 25mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 32mm STST CORE ANTI MICRO COND 25M 40mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 50mm STST CORE ANTI MICRO COND 10M 63MM STST CORE ANTI MICRO COND 10M

10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 25 metri 10 metri 10 metri 10 metri

SSAMHL16/10M SSAMHL16/25M SSAMHL20/10M SSAMHL20/25M SSAMHL25/10M SSAMHL25/25M SSAMHL32/10M SSAMHL32/25M SSAMHL40/10M SSAMHL50/10M SSAMHL63/10M

RACCORDO METALLICO SAM A TENUTA STAGNA

Codice

Descrizione

Confezione

SS M16 FITTING FOR SAMHL16 CON SS M20 FITTING FOR SAMHL20 CON SS M25 FITTING FOR SAMHL25 CON SS M32 FITTING FOR SAMHL32 CON SS M40 FITTING FOR SAMHL40 CON SS M50 FITTING FOR SAMHL50 CON SS M63 FITTING FOR SAMHL63 CON 3/8IN SAMPLE FTNG FOR SAMHL16 CON SS 1/2IN FITTING FOR SAMHL20 CON SS 3/4IN FITTING FOR SAMHL25 CON SS 1IN FITTING FOR SAMHL32 CON SS 1-1/4IN FITTING FOR SAMHL40 CON SS 1-1/2IN FITTING FOR SAMHL50 CON SS 2IN FITTING FOR SAMHL63 CON

1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo

SPL16/M16/SAM SPL20/M20/SAM SPL25/M25/SAM SPL32/M32/SAM SPL40/M40/SAM SPL50/M50/SAM SPL63/M63/SAM SPL16/038/SAM SPL20/050/SAM SPL25/075/SAM SPL32/100/SAM SPL40/125/SAM SPL50/150/SAM SPL63/200/SAM

16

— Electrification Business ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

abb.it/lowvoltage

© Copyright 2020 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20

new.abb.com

Powered by