Catalogo Generale sfogliabile ABB

— CATALOGO GENERALE Electrification business Scriviamo il futuro dell’elettrificazione più smart, sicura e sostenibile

2

— Questo catalogo comprende i principali prodotti, soluzioni e servizi di ABB Electrification. La vastità dell’offerta ha richiesto una selezione per ciascuna gamma, ma i QR Code alla fine di ogni pagina danno accesso immediato ai cataloghi specifici, dove trovare le informazioni tecniche complete su tutti i prodotti e relativi accessori.

CATALOGO GENERALE ABB

4

5

— Indice

Apparecchi e sistemi per edifici e industria

Apparecchi e sistemi per residenziale

Gruppi di continuità Protezione e

Soluzioni per energie rinnovabili

Sistemi di ricarica

Prodotti per l’installazione

controllo macchinari

Quadri e contenitori P 08 - 123 Interruttori scatolati P 124 - 215

Citofonia e videocitofonia P 380 - 393

Gruppi di continuità P 428 - 443

Sezionatori, commutatori e portafusibili P 446 - 507

Interruttori magnetotermici fotovoltaico P 722 - 725 Scaricatori OVR PV P 726 - 729

Ricarica veicoli elettrici in AC P 734 - 739

Sistemi di canalizzazione in plastica e metallo P 758 - 771

Serie Civili P 394 - 417

C-Kit P 740 - 741

Contenimento cavi P 772 - 779

Avviamento motori P 508 - 563 Quadri e casse per l’automazione P 564 - 617

Relè di protezione esterna Ekip UP+ P 216 - 219 Interruttori magnetotermici P 220 - 259 Dispositivi differenziali P 260 - 283 Protezione e sicurezza P 284 - 295 Comando e segnalazione P 296 - 309

Home automation P 418 - 421

Ricarica veicoli elettrici in DC P 742 - 751

Soluzioni per il fissaggio P 780 - 799

Ekip UP+ con IPS P 730 - 731

Interruttori magnetotermici

residenziali P 422 - 423

Pulsanteria P 618 - 681

Dispositivi differenziali per uso residenziale P 424 - 425

Relè elettronici e di controllo P 682 - 697 Safety e dispositivi di sicurezza P 698 - 719

Interruttori orari e controllo carichi P 310 - 313 Contattori modulari P 314 - 323 Strumenti di misura e monitoraggio per l’efficienza energetica P 324 - 345 Piattaforme digitali e Gateways P 346 - 347

Building automation P 348 - 377

INDICE

— Apparecchi e sistemi per edifici e industria

Quadri e contenitori P 08 - 123 Interruttori scatolati P 124 - 215

Relè di protezione esterna Ekip UP+ P 216 - 219

Interruttori magnetotermici P 220 - 259 Dispositivi differenziali P 260 - 283 Protezione e sicurezza P 284 - 295 Comando e segnalazione P 296 - 309

Interruttori orari e controllo carichi P 310 - 313 Contattori modulari P 314 - 323 Strumenti di misura e monitoraggio per l’efficienza energetica P 324 - 345

Piattaforme digitali e Gateways P 346 - 347 Building automation P 348 - 377

8

9

INDICE

— Quadri e contenitori

P 24 Cassette APO

P 10 Mistral

P 14 Quadri Gemini

P 18 Quadri ARIA e POLYSAFE

P 116 Quadri di secondaria Unisec JTI

P 28 Quadretti e contenitori

P 36 System Pro E Energy

P 74 System Pro E Power

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

10

11

MISTRAL - QUADRI E CONTENITORI

INDICE

— MISTRAL41F Incasso muratura

— MISTRAL41W Parete

— MISTRAL65 Parete

41A04X12

BIANCO

41P12X12

BIANCO

65P12X12

GRIGIO

La serie di centralini MISTRAL rappresenta una delle offerte più complete presenti sul mercato, per poter scegliere sempre la soluzione più adatta alle esigenze specifiche dei clienti con grado di protezione IP41 e IP65. I centralini sono disponibili in varie dimensioni con tre opzioni di ingresso dei cavi e spazio fino a 72 moduli. Ogni componente della serie MISTRAL è stato progettato per facilitare l’installazione, consentendo e la realizzazione di centralini di alta qualità. — Mistral Centralini e quadretti in materiale isolante

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali PORTA CIECA BIANCA Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm)

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali PORTA CIECA BIANCA Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm)

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

IP: 41 / IK: 09 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.

IP: 41 / IK: 08 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.

IP: 65 / IK: 08 / GWT 650 °C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.

-15°C / + 60 °C Termoplastico

-25°C / + 60 °C Termoplastico

-25°C / + 60 °C Termoplastico

PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)

Moduli (DIN)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

Moduli (DIN)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

41A04X11

41P04X11

65P04X12

152 x 202 x 105

4

11

63

96 x 210 x 93

4

9.3

63

152 x 202 x 117

4

12

63

41A08X11

41P08X11

65P08X12

232 x 250 x 108

8

18

63

202 x 257 x 120

8

17.7

63

232 x 250 x 154

8

20

63

41A12X11

41P12X11

65P12X12

320 x 250 x 108

12

22

63

292 x 257 x 120

12

23.8

63

320 x 250 x 155

12

27

63

41A18X11

41P18X11

65P18X12

430 x 250 x 108

18

27

125

382 x 257 x 120

18

29.8

125

430 x 250 x 155

18

32

125

41A12X21

41P12X21

65P12X22

320 x 435 x 108

24

41

125

292 x 382 x 120

24

30.2

125

320 x 435 x 155

24

34

125

41A18X21

41P12X31

65P12X32

430 x 435 x 108

18+18

47

125

292 x 507 x 120

12+12+12 36.8

125

320 x 435 x 155

12+12+12 51

125

41A12X41

41P18X21

65P18X22

320 x 735 x 108

48

59

125

382 x 382 x 120

18+18

37.5

125

430 x 435 x 155

18+18

43

125

41A18X31

41P12X41

65P12X42

430 x 600 x 128

54

59

125

292 x 656 x 120

48

44.8

125

320 x 735 x 155

48

64

125

41A12X31

41P18X31

65P18X32

320 x 600 x 108

18+18+18 50

125

382 x 507 x 120

54

45.2

125

430 x 600 x 155

54

63

125

— Versioni disponibili

41A18X41

41P18X41

65P18X42

430 x 735 x 128

72

82

125

382 x 656 x 120

72

54.4

125

430 x 735 x 155

72

81

125

• • • • • •

Montaggio ad incasso per pareti in muratura Montaggio ad incasso per pareti in cartongesso

PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)

PORTA TRASPARENTE BLUE PETROL Codice METEL Dimensioni L x H x P (mm) Moduli (DIN)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

Montaggio a parete

Montaggio ad incasso e a parete

41A04X12

41P04X12

152 x 202 x 105

4

11

63

96 x 210 x 93

4

9.3

63

IP41 IP65

41A06X12

41P08X12

192 x 202 x 105

6

14

63

202 x 257 x 120

8

17.7

63

41A08X12

41P12X12

232 x 250 x 108

8

18

63

292 x 257 x 120

12

23.8

63

41A12X12

41P18X12

320 x 250 x 108

12

22

63

382 x 257 x 120

18

29.8

125

41A18X12

41P12X22

430 x 250 x 108

18

27

125

292 x 382 x 120

24

30.2

125

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

41A12X22

41P12X32

320 x 435 x 108

24

41

125

292 x 507 x 120

12+12+12 36.8

125

41A12X32

41P18X22

320 x 600 x 108

12+12+12 50

125

382 x 382 x 120

18+18

37.5

125

CEI 23-51

EN 61439

IEC 60670

41A18X22

41P12X42

430 x 435 x 108

18+18

47

125

292 x 656 x 120

48

44.8

125

41A12X42

41P18X32

320 x 735 x 108

48

59

125

382 x 507 x 120

54

45.2

125

41A18X32

41P18X42

430 x 600 x 128

54

59

125

382 x 656 x 120

72

54.4

125

41A18X42

430 x 735 x 128

72

82

125

SENZA PORTA Codice METEL

Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Potenza dissipabile (Watt)

Corrente massima (A)

41P12X10

292 x 257 x 120

12

23.8

63

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

MISTRAL - QUADRI E CONTENITORI

12

13

INDICE

— Serrature

— Serratura con chiave - MISTRAL 41W

— Serratura con chiave - MISTRAL 41F

1SLM004100A1931

1SPE007715F5009 1SPE007715F5010

BIANCO

BLU PETROL

BIANCO

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

1SPE007715F5009

1SLM004100A1931

SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41W BIANCA

SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41F

BLU PETROL

Codice METEL

Descrizione

SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41W BLU PETROL

1SPE007715F5010

— Mostrine

— Mostrine

— Serratura con chiave - MISTRAL65

GRIGIO BIANCO

1SL1929A00

1SL1931A00

Materiale Caratteristiche generali

Termoplastico

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Moduli (DIN) Colore

1SL1931A00

SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL65

1SL1929A00

12

RAL 7035 (Grigio)

1SPE007715F5650

12

RAL 9016 (Bianco)

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

14

QUADRI GEMINI - QUADRI E CONTENITORI

15

INDICE

— Cassa con porta Parete

— Piastra

— Cassa Parete

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

1SL0201A00

1SL0259A00

1SL0299A00

1SL0221A00

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

— Quadri Gemini Quadri in materiale isolante

Tensione massima (V) Materiale

IP: 66 / IK:10 / GWT750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.

1000Vc.a. - 1500Vc.c. Metallo

IP: 30 / IK:10 / GWT 750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c.

- 25°C / + 100°C Termoplastico

- 25°C / + 100°C Termoplastico

PORTA CIECA

PIASTRA DI FONDO Codice METEL Descrizione 1SL0259A00

Codice METEL Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Potenza dissipabile (WATT)

Codice METEL Descrizione Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Potenza dissipabile (WATT)

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 1

Anche nelle situazioni applicative più difficili le prestazioni di Gemini sono elevate, con resistenza al fuoco e al calore anormale fino a 750 °C e temperatura di funzionamento da -25 °C a 100 °C e con grado di protezione IP66. Le configurazioni sono tante quante le apparecchiature di ABB per l’automazione e la distribuzione in bassa tensione: interruttori scatolati, interruttori automatici, dispositivi di comando, controllo e segnalazione, canaline di cablaggio, sistemi di connessione elettrica. La somma dei componenti dà il “sistema Gemini”, una costellazione di soluzioni ad hoc con la facilità delle operazioni di assemblaggio a scatto.

1SL0260A00

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 2

QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA OPACA-TAGLIA 6

CASSA- TAGLIA 1 CASSA- TAGLIA 2 CASSA- TAGLIA 3 CASSA- TAGLIA 4 CASSA- TAGLIA 5 CASSA- TAGLIA 6

1SL0201A00

250 x 300 x 180 45

1SL0221A00

250 x 300 x 180 24 (2file)

45

1SL0261A00

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 3

1SL0202A00

375 x 460 x 230 72

1SL0262A00

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 4

1SL0222A00

375 x 460 x 230 54 (3file)

72

1SL0263A00

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 5

1SL0203A00

375 x 600 x 230 85

1SL0223A00

375 x 600 x 230 72 (4file)

85

1SL0264A00

PIASTRA DI FONDO METALLO-TAGLIA 6

1SL0204A00

500 x 600 x 230 102

1SL0224A00

500 x 600 x 230 96 (4file)

102

1SL0205A00

500 x 750 x 330 156

1SL0225A00

500 x 750 x 330 120 (5file) 156

PIASTRA MODULARE Codice METEL Descrizione 1SL0297A00

1SL0206A00

750 x 900 x 330 248

1SL0226A00

750 x 900 x 330 180 (5file) 248

PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 2-3

1SL0298A00

PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 4-5

PORTA TRASPARENTE Codice METEL Descrizione

1SL0299A00

PIASTRA MODULARE H150-TAGLIA 6

Dimensioni L x H x P (mm)

Potenza dissipabile (WATT)

1SL0302A00

PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 2-3

1SL0303A00

PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 4-5

1SL0304A00

PIASTRA MODULARE H300-TAGLIA 6

QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 1 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 2 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 3 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 4 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 5 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 6

1SL0211A00

250 x 300 x 180 45

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1SL0212A00

375 x 460 x 230 72

1SL0213A00

375 x 600 x 230 85

CEI 23-48

EN 50298

IEC 61439-1-2

UL

CSA

1SL0214A00

500 x 600 x 230 102

1SL0215A00

500 x 750 x 330 156

1SL0216A00

750 x 900 x 330 248

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

16

QUADRI GEMINI - QUADRI E CONTENITORI

17

INDICE

— Accessori

— Pannello

— Porta

— Guida DIN

— Staffe fissaggio

1SL0231A00

1SL0324A00

1SL0307A00

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tensione massima (V) Materiale

Gradi di protezione Tensione massima (V) Materiale

GWT750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. Termoplastico

GWT750°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. Termoplastico

1SL0290A00

1SL0342A00

CIECO

PORTA CIECA

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL Descrizione

Moduli (DIN)

1SL0342A00

STAFFE FISSAGGIO

1SL0290A00

GUIDA DIN-TAGLIA 1

1SL0324A00

PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 1

1SL0231A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 1

24 (2file)

1SL0401A00

STAFFE FISSAGGIO A MURO IN METALLO

1SL0291A00

GUIDA DIN-TAGLIA 2-3

1SL0325A00

PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 2-3

1SL0232A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 2

54 (3file)

1SL0292A00

GUIDA DIN-TAGLIA 4-5

1SL0326A00

PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 4-5

1SL0233A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 3

72 (4file)

1SL0293A00

GUIDA DIN-TAGLIA 6

1SL0327A00

PANNELLO CIECO H150-TAGLIA 6

1SL0234A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 4

96 (4file)

1SL0331A00

PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 2-3

1SL0235A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 5

120 (5file)

1SL0332A00

PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 4-5

1SL0236A00

PORTA OPACA QUADRO IP66-TAGLIA 6

180 (5file)

— Telaio di accoppiamento

— Zoccolo a pavimento

1SL0333A00

PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 6

FINESTRATO

PORTA TRASPARENTE

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL Descrizione

Moduli (DIN)

1SL0307A00

PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 1

1SL0241A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 1

24 (2file)

1SL0308A00

PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 2-3

1SL0242A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 2

54 (3file)

1SL0309A00

PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 4-5

1SL0243A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 3

72 (4file)

1SL0310A00

PANNELLO FORATO H150 CON DIN-TAGLIA 6

1SL0244A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 4

96 (4file)

1SL0313A00

PANNELLO FORATO H225 CON DIN-TAGLIA 2-3

1SL0245A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 5

120 (5file)

1SL0314A00

PANNELLO FORATO H225 CON DIN-TAGLIA 4-5

1SL0246A00

PORTA TRASP.QUADRO IP66-TAGLIA 6

180 (5file)

1SL0315A00

PANNELLO FORATO H225 CON DIN-TAGLIA 6

1SL0413A00

1SL0424A00

KIT ANTICONDENSA

— Serratura quadrata

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

1SL0413A00

1SL0351A00

TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 2-3

1SL0424A00

KIT ANTICONDENSA

ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 4

1SL0414A00

TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 4

1SL0425A00

ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 5

Codice METEL

Descrizione

1SL0415A00

TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 5

1SL0426A00

ZOCCOLO A PAVIMENTO GEMINI TG 6

1SL0416A00

TELAIO DI ACCOPPIAMENTO VERT. GEM TG 6

1SL0339A00

SERRATURA QUADRATA

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

18

QUADRI ARIA E POLYSAFE - QUADRI E CONTENITORI

19

INDICE

— Quadro

— Quadri e armadi porta finestrata ARIA IP54

— Quadri e armadi porta cieca ARIA IP66 Quadro con porta cieca

— Quadri porta cieca POLYSAFE IP65

— Quadri ARIA e POLYSAFE

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

4TBA831129C0100

4TBA831025C0100

4TBP833032C0100

La gamma consiste di 7 grandezze, da 315 x 215 mm a 1035 x 835 mm. I quadri sono costruiti in poliestere rinforzato con fibra di vetro stampato a caldo e colorato nella massa (RAL 7035). Viene fornito con 4 inserti filettati per il montaggio della piastra di fondo o dello chassis. Il quadro garantisce il doppio isolamento e un grado di protezione IP66 secondo le norme EN/IEC 60529. Grado di protezione IP 54 (per i quadri con porta finestrata) o IP 66 (per i quadri con porta cieca contro gli urti meccanici secondo EN/IEC 62262 (IK07 per quadri con porta finestrata). Resiste ad una temperatura continua da -25 a +70° (temperatura di picco fino a 130°). Autoestinguente ed esente da gas alogeni. È resistente alla corrosione e non necessita di manutenzione. Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500Vcc. Quadri in poliestere/ fibra di vetro ARIA e POLYSAFE

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale

Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale

Gradi di protezione Tipo di montaggio Materiale

IP:54 / IK: 07 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro

IP:66 / IK: 08 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro

IP:65 / IK: 08 / GWT: 960°C Parete Poliestere con fibra di vetro

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

ARIA32 quadro porta cieca ARIA43 quadro porta cieca ARIA54 quadro porta cieca ARIA64 quadro porta cieca ARIA75 quadro porta cieca ARIA86 quadro porta cieca ARIA108 quadro porta cieca

Polysafe IP65 1000X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X500X320 porta cieca Polysafe IP65 1000X750X320 porta cieca Polysafe IP65 1250X 750X320 porta cieca PolySafe IP65 500x1000x320 porta cieca Polysafe IP65 500X500X320 porta cieca Polysafe IP65 500X750X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1000X320 porta cieca Polysafe IP65 750X1250X320 porta cieca Polysafe IP65 750X500X320 porta cieca Polysafe IP65 750X750X320 porta cieca

ARIA54 quadro porta finestrata ARIA64 quadro porta finestrata ARIA75 quadro porta finestrata ARIA86 quadro porta finestrata ARIA108 quadro porta finestrata ARIA43 armadio porta finestrata

4TBA831025C0100

4TBP833032C0100

315 x 215 x 170 12 (2file)

1000 x 1000 x 320

4TBA831129C0100

515 x 415 x 230 54 (3file)

4TBA831036C0100

4TBP833024C0100

415 x 315 x 170 24 (2file)

1000 x 500 x 320

4TBA831130C0100

615 x 415 x 230 54 (3file)

4TBA831052C0100

4TBP833028C0100

515 x 415 x 230 54 (3file)

1000 x 750 x 320

4TBA831131C0100

735 x 535 x 270 88 (4file)

4TBA831065C0100

4TBP833044C0100

615 x 415 x 230 54 (3file)

1250 x 50 x 320

4TBA831132C0100

835 x 635 x 300 96 (4file)

4TBA831081C0100

4TBP833193C0100

735 x 535 x 270 88 (4file)

500 x 1000 x 320

4TBA831132C0100

1035 x 835 x 300 180 (5file)

4TBA831098C0100

4TBP833000C0100

835 x 635 x 300 96 (4file)

500 x 500 x 320

4TBA831815C0100

415 x 315 x 170 24 (2file)

4TBA831112C0100

4TBP833004C0100

1035 x 835 x 300 180 (5file)

500 x 750 x 320

4TBP833016C0100

750 x 1000 x 320

4TBP833020C0100

750 x 1250 x 320

4TBP833008C0100

750 x 500 x 320

4TBP833012C0100

750 x 750 x 320

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

EN 50298

IEC 61439-1-2

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

20

QUADRI ARIA E POLYSAFE - QUADRI E CONTENITORI

21

INDICE

— Accessori per casse ARIA

— Piastre ARIA

4TBA831113C0100

Codice METEL

Descrizione

4TBA831113C0100

Aria 108 piastra metallo

4TBA831026C0100

Aria 32 piastra metallo

4TBA831037C0100

ARIA 43 piastra di montaggio metallo

4TBA831053C0100

ARIA 54Piastra di montaggio metallo

4TBA831066C0100

ARIA 64 piastra di montaggio metallo

4TBA831082C0100

ARIA 75 piastra di montaggio metallo

4TBA831099C0100

ARIA 86 piastra di montaggio metallo

— Accessori

4TBA831004R0100

4TBA831000C0100

4TBA831001C0100

Codice METEL

Descrizione

4TBA831004R0100

Maniglia c/chiave V2432E

4TBA831001C0100

Piedini di fissaggio a parete

4TBA831000C0100

Set piedini inox

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

22

QUADRI ARIA E POLYSAFE - QUADRI E CONTENITORI

23

INDICE

— Accessori per casse POLYSAFE

— Pannelli

— Piastra montaggio

— Pannelli modulari

— Basi per fissaggio a pavimento

— Pannelli ciechi e finestrati

4TBA831115C0100

GRIGIO (RAL 7035)

4TBP833505C0100

4TBP833271C0100

4TBP833576C0100

CIECO

METALLO

BASE PER FISSAGGIO A PAVIMENTO

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Materiale

4TBP833271C0100

Base per fissaggio a pavimento 1000X320 Base per fissaggio a pavimento 500X320 Base per fissaggio a pavimento 750X320

Poliestere con fibra di vetro Poliestere con fibra di vetro Poliestere con fibra di vetro

PS Pannello modulare 150X500 cieco

4TBA831115C0100

4TBP833505C0100

ARIA108 pannello cieco intero

Piastra montaggio 1000X1000 lamiera

4TBP833576C0100

4TBP833272C0100

PS Pannello modulare 150X500 preforato

4TBA831039C0100

4TBP833503C0100

ARIA43 pannello cieco intero

Piastra montaggio 1000x500 lamiera

4TBP833574C0100

4TBP833278C0100

PS Pannello modulare 150X750 preforato

4TBA831055C0100

4TBP833507C0100

ARIA54 pannello cieco intero

Piastra montaggio 1250x1000 lamiera

4TBA831068C0100

4TBP833506C0100

ARIA64 pannello cieco intero

Piastra montaggio 1250x750 lamiera

4TBP833575C0100

4TBA831084C0100

4TBP833500C0100

ARIA75 pannello cieco intero

Piastra montaggio 500X500 lamiera

4TBA831101C0100

4TBP833504C0100

ARIA86 pannello cieco intero

Piastra montaggio 750X1000 lamiera

PROFILO PER ANGOLI

4TBP833501C0100

Piastra montaggio 750X500 lamiera

4TBP833502C0100

Piastra montaggio 750X750 lamiera

— Telaio per modulari Chassis

FINESTRATO

Codice METEL

Descrizione

Materiale

4TBP833502C0100

Piastra montaggio 750X750 lamiera

Poliestere con fibra di vetro

4TBP833653R0100

Profilo per angoli

Codice METEL

Descrizione

4TBA831116C0100

ARIA108 pannello finestrato intero

PERTINAX

4TBA831029C0100

ARIA32 pannello finestrato intero

TETTO POLYSAFE

4TBA831040C0100

ARIA43 pannello finestrato intero

Codice METEL

Descrizione

Moduli (DIN)

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Materiale

4TBA831056C0100

ARIA54 pannello finestrato intero

4TBP833513C0100

Piastra montaggio 1000X1000 Pertinax

4TBP833270C0100

4TBA831069C0100

PS Telaio per modulari 1250X750 238 MOD 238

ARIA64 pannello finestrato intero

Poliestere con fibra di vetro Poliestere con fibra di vetro

4TBP833566C0100

Tetto Polysafe 500X320

4TBP833513C0100

Piastra montaggio 1000X1000 Pertinax

4TBP833264C0100

4TBA831085C0100

PS Telaio per modulari 500X500 40 MOD 40

ARIA75 pannello finestrato intero

4TBP833511C0100

Piastra montaggio 1000X500 Pertinax

4TBP833568C0100

Tetto Polysafe 750X320

4TBP833265C0100

4TBA831102C0100

PS Telaio per modulari 500X750 68 MOD 68

ARIA86 pannello finestrato intero

4TBP833512C0100

Piastra montaggio 1000X750 Pertinax

4TBP833266C0100

PS Telaio per modulari 750X500 80 MOD 80

4TBP833515C0100

Piastra montaggio 1250X1000 Pertinax

4TBP833268C0100

PS Telaio per modulari 1000X500 120 MOD 120

4TBP833514C0100

Piastra montaggio 1250X750 Pertinax

SET DI 2 AERATORI

4TBP833267C0100

PS Telaio per modulari 750X750 136 MOD 136

4TBP833508C0100

Piastra montaggio 500X500 Pertinax

Codice METEL

Descrizione

Materiale

4TBP833269C0100

PS Telaio per modulari 1000X750 204 MOD 204

4TBP833509C0100

Piastra montaggio 750X500 Pertinax

Poliestere con fibra di vetro

4TBP833677C0100

Set di 2 aeratori IP44 RAL7035

4TBP833510C0100

Piastra montaggio 750X750 Pertinax

SET PER MONTAGGIO A PALO

Codice METEL

Descrizione

Materiale

4TBP833625C0100

Set per montaggio a palo L 500 Metallo

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

24

CASSETTE APO - QUADRI E CONTENITORI

25

INDICE

— Cassa Parete

— Cassa+Coperchio Parete

— Cassa+Coperchio+Chassis Parete

— Cassette APO

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

4TBO856000C0100

4TBO856048C0100

4TBO856119C0100

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

La base è in poliestere stampato a caldo e rinforzato con fibra di vetro, di colore grigio nella massa RAL 7035. È completa di inserti filettati M4 per il fissaggio della piastra di fondo. Il coperchio può essere in policarbonato trasparente o poliestere grigio (RAL 7035), rinforzato con fibra di vetro colorato nella massa. Le cassette APO assicurano la massima protezione sia all’operatore che alle apparecchiature interne, per via del doppio isolamento e del grado di protezione IP67 secondo IEC 529 e EN 60529. Protezione contro urti dall’esterno IK08 secondo EN/IEC 62262. Sono adatte sia per montaggio a muro che a palo. Tensione di isolamento Ui 1000Vca 1500 Vcc. Cassette modulari in poliestere con fibra di vetro

IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. -25°C / +70°C Poliestere con fibra di vetro

IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. - 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro

IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. - 25°C / + 70°C Poliestere con fibra di vetro

CIECO

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

APO 31 Cassetta+Chassis AP31DIN1 (186 x 302 x 175) 14 Moduli APO 71 Cassetta+Chassis AP71DIN2 (372 x 302 x 175) 28 Moduli APO 61 Cassetta+Chassis AP61DIN3 (603 x 302 x 175) 42 Moduli

APO 1 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 12 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 81 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 31 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 41 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 71 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 11 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 51 c/coperchio grigio IP67 RAL7035 APO 61 c/coperchio grigio IP67 RAL7035

APO 1 base chiusa RAL7035 APO 31 base chiusa RAL7035 APO 41 base chiusa RAL7035 APO 71 base chiusa RAL7035 APO 51 base chiusa RAL7035 APO 81 base chiusa RAL7035 APO 61 base chiusa RAL7035 APO 11 base chiusa RAL7035 APO 12 base chiusa RAL7035

4TBO856048C0100

186 x 151 x 140

4TBO856000C0100

186 x 151 x 85 14

4TBO856119C0100

186 x 302 x 175 14

4TBO856056C0100

603 x 603 x 175

4TBO856001C0100

302 x 186 x 131 14

4TBO856053C0100

558 x 302 x 175

4TBO856002C0100

302 x 302 x 131 14-28

4TBO856120C0100

372 x 302 x 175 28

4TBO856049C0100

302 x 186 x 175 14

4TBO856003C0100

372 x 302 x 131 28/36

4TBO856121C0100

603 x 302 x 175 42

4TBO856050C0100

302 x 302 x 175 14-28

4TBO856004C0100

488 x 302 x 131 42

4TBO856051C0100

372x302x175 28/36

4TBO856005C0100

558 x 302 x 131 42/56

4TBO856055C0100

603 x 372 x 175 42

4TBO856006C0100

603 x 302 x 131 42/56

4TBO856052C0100

488 x 302 x 175 42

4TBO856007C0100

603 x 372 x 131 42

— Campi di applicazione

4TBO856054C0100

602 x 302 x 175 42/56

4TBO856008C0100

603 x 603 x 131 42

• • • •

Industria Acciaierie Raffinerie

• • • •

Impianti petrolchimici Industrie alimentari Aziende municipalizzate Energia fotovoltaica

TRASPARENTE

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Cantieri navali

APO 1 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 12 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 81 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 31 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 41 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 71 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 11 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035 APO 51 c/coperchio traspar. IP66 RAL7035

4TBO856057C0100

185 x 151 x 140

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

4TBO856065C0100

600 x 600 x 210

4TBO856062C0100

555 x 300 x 210 14

EN 60529

EN/IEC 62262

IEC 529

4TBO856058C0100

300 x 185 x 175 14

4TBO856059C0100

300 x 300 x 175 14-28

4TBO856060C0100

370 x 300 x 175 28/36

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

4TBO856064C0100

600 x 370 x 210 42

4TBO856061C0100

485 x 300 x 210 42

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

26

CASSETTE APO - QUADRI E CONTENITORI

27

INDICE

— Piastra

— Chassis

— Coperchio

GRIGIO (RAL 7035)

4TBO851191C0100

4TBO851326C0100

4TBO856025C0100

Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

Gradi di protezione Tensione massima (V) Temperatura di funzionamento Materiale Caratteristiche generali

-25°C / +70°C Metallo / Pertinax

-25°C / +70°C Metallo

IP: 67 / IK: 08 / GWT 960°C 1000Vc.a. - 1500Vc.c. -25°C / +70°C Poliestere con fibra di vetro

METALLO

CIECO

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

APO 1 coperchio grigio RAL7035 APO 12 coperchio grigio RAL7035 APO 81 coperchio grigio RAL7035 APO 31 coperchio grigio RAL7035 APO 41 coperchio grigio RAL7035 APO 71 coperchio grigio RAL7035 APO 11 coperchio grigio RAL7035 APO 51 coperchio grigio RAL7035 APO 61 coperchio grigio RAL7035

APO 31 Chassis AP31D141 (302 x 186) 14 Moduli APO 31 Chassis AP31D142 (186 x 302) 14 Moduli APO 41 Chassis AP41D141 (302 x 302) 28 Moduli APO 41 Chassis AP41D282 (302 x 302) 28 Moduli APO 71 Chassis AP71D282 (372 x 302) 28 Moduli APO 71 Chassis AP71D362 (302 x 372) 36 Moduli APO 51 Chassis APACC852283 (488 x 302) 42 Moduli APO 61 Chassis AP61D423 (603 x 302) 42 Moduli APO 61 Chassis AP61D564 (603 x 302) 56 Moduli

4TBO856025C0100

186 x 151 x 45

4TBO851326C0100

302 x 186

14

4TBO851191C0100

APO 01 Piastra metallo

134 x 99 x 2

4TBO851292C0100

APO 11 Piastra metallo

550 x 319 x 2

4TBO856033C0100

603 x 603 x 45

4TBO852178C0100

APO 12 Piastra metallo

550 x 555 x 2

4TBO851330C0100

186 x 302

14

4TBO856030C0100

558 x 302 x 45

4TBO851188C0100

APO 31 Piastra metallo

249 x 134 x 2

4TBO852095C0100

APO 51 Piastra metallo

435 x 249 x 2

4TBO851336C0100

302 x 302

28

4TBO856026C0100

302 x 186 x 45 14

4TBO851287C0100

APO 61 Piastra metallo

550 x 249 x 2

4TBO856027C0100

302 x 302 x 45 14-28

4TBO851185C0100

APO 71 Piastra metallo

319 x 249 x 2

4TBO851338C0100

302 x 302

28

4TBO851171C0100

APO 81 Piastra metallo

505 x 249 x 2

4TBO856028C0100

372 x 302 x 45 28/36

4TBO851279C0100

Piastra metallo APO41

249 x 249 x 2

4TBO851353C0100

372 x 302

28

4TBO856032C0100

603 x 372 x 45 42

4TBO856029C0100

488 x 302 x 45 42

PERTINAX

4TBO851358C0100

302 x 372

36

4TBO856031C0100

603 x 302 x 45 42/56

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

4TBO852283C0100

488 x 302

42

4TBO851190C0100

APO 01 Piastra pertinax

140 x 105 x 5

TRASPARENTE

4TBO851345C0100

603 x 302

42

4TBO851289C0100

APO 11 Piastra pertinax

528 x 324 x 5

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Moduli (DIN)

4TBO852174C0100

APO 12 Piastra pertinax

555 x 555 x 5

4TBO851347C0100

603 x 302

56

4TBO851187C0100

APO 31 Piastra pertinax

228 x 139 x 5

APO 01 Coperchio trasparente APO 12 Coperchio trasparente APO 31 Coperchio trasparente APO 41 Coperchio trasparente APO 71 Coperchio trasparente APO 11 Coperchio trasparente APO 51 Coperchio trasparente

4TBO851196C0100

186 x 151 x 45

4TBO851278C0100

APO 41 Piastra pertinax

254 x 228 x 5

4TBO852091C0100

APO 51 Piastra pertinax

413 x 254 x 5

4TBO852280C0100

603 x 603 x 45

4TBO851286C0100

APO 61 Piastra pertinax

528 x 254 x 5

4TBO851173C0100

302 x 186 x 45 14

4TBO851181C0100

APO 71 Piastra pertinax

298 x 254 x 5

4TBO851170C0100

APO 81 Piastra pertinax

484 x 254 x 5

4TBO851277C0100

302 x 302 x 45 14-28

4TBO851176C0100

372 x 302 x 45 28/36

4TBO851290C0100

603 x 372 x 80 42

4TBO852092C0100

488 x 302 x 80 42

APO 61 Coperchio trasparente H=80mm

4TBO851282C0100

603 x 302 x 80 42/56

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

28

QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI

29

INDICE

— Scatola stagna con passacavi e coperchio a pressione Scatole stagne da parete

— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro Scatole stagne da parete

— Scatola stagna con passacavi coperchio alto 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete

— Scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65 Quadretti e contenitori

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL 7035)

00800

1SL0830A00

00846

— Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

IP: 44 / IK: 07 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 55 - 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete HF IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

Grado di protezione: IP44 per scatole con coperchio a pressione e passacavi, IP55 per scatole con coperchio avvitato con passacavi, IP65 per coperchio avvitato con lati lisci Resistenza agli urti: IK07 per scatole IP44, IK08 per scatole IP55 e IP65.. Temperatura di funzionamento: da -25°C a +60°C; Resistenza al calore: termopressione con biglia fino a +85°C per scatole di derivazione e stagne IP44, IP55 e IP65. Scatole IP44 e IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico, autoestinguente in conformità con la Norma UL 94 HB e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) in conformità con la Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55: coperchi a pressione in materiale termoplastico halogen free, autoestinguente (Norma UL 94 HB) e resistenti al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (indice di infiammabilità con filo incandescente) Norma IEC 60695-2-11. Scatole IP55 e IP65: coperchio brevettato prodotto con un’unica fase di pressatura con la sua guarnizione. Tutte le scatole di derivazione sono conformi alle Norme IEC 60670-1 e IEC 60670-22 e Direttiva RoHS. Le scatole di derivazione e stagne IP44 e IP55 in materiale termoplastico hanno conseguito il marchio IMQ di omologazione.

GWT 650 °C

CIECO

IP55 GWT 650 °C

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 650°C - 80X80X40

SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100X100X5 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 105X70X50 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 153X110X6

SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1

00800

00846

1SL0830A00

60 Ø

100x100x50

160x135x150

00802

00850

1SL0832A00

80 Ø

105x70x50

220x170x80

00808

00851

1SL0834A00

65x65x32

100x100x80

310x240x160

00810

00852

80x80x40

153x110x66

IP65 GWT 650 °C

GWT 960 °C

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

TRASPARENTE

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni D (mm) / L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C- 1/4 GIRO-310X24

1SL0860A00

160x135x150

SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.60 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - D.80 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 65X65X32 SCATOLA STAGNA IP44 - 960°C - 80X80X40

1SL0900A00

60 Ø

SCATOLA STAGNA IP65 HF - 650°C - 151x110x66

1SL0862A00

220x170x150

00872

151x110x66

1SL0901A00

80 Ø

1SL0864A00

310x240x160

1SL0902A00

65x65x32

OMOLOGAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1SL0880A00

160x135x150

1SL0903A00

80x80x40

1SL0882A00

220x170x150

IEC 60670- 22

IEC 60695- 2-11

HF

1SL0884A00

310x240x160

IP65 GWT 960 °C

IEC 60670-1

IEC 60670- 24

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160x135x150 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1

1SL0960A00

160x135x150

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

1SL0962A00

220x170x150

1SL0964A00

310x240x160

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

30

QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI

31

INDICE

— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro Scatole stagne da parete

— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete

— Scatola stagna liscia coperchio basso 1/4 di giro Scatole stagne da parete

GRIGIO (RAL 7035)

GRIGIO (RAL7035)

GRIGIO (RAL 7035)

1SL0816A00

00816

1SL0846A00

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali

IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete HF IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11

GTW 960 °C

GTW 650 °C

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160X137X7 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1

SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-105X70X50 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1

SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 100X100X50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 105x70x50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 153X110X66

SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-100X10 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-105X70 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-100X10 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-153X11 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-310X24

1SL0916A00

1SL0816A00

00816

1SL0846A00

100x100x50

100x100x50

100x100x50

100x100x50

1SL0921A00

1SL0820A00

00820

1SL0850A00

100x100x80

105x70x50

105x70x50

105x70x50

1SL0922A00

1SL0821A00

00821

1SL0851A00

153x110x66

100x100x80

100x100x80

100x100x80

1SL0924A00

1SL0822A00

00822

1SL0852A00

160x135x77

153x110x66

153x110x66

153x110x66

1SL0926A00

1SL0824A00

1SL0854A00

220x170x80

160x135x77

160x137x77

1SL0928A00

1SL0826A00

1SL0856A00

310x240x110

220x170x80

220x170x80

1SL0946A00

1SL0828A00

1SL0858A00

100x100x50

310x240x110

310x240x110

1SL0951A00

100x100x80

TRASPARENTE

1SL0952A00

153x110x66

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

1SL0954A00

160x137x77

1SL0956A00

220x170x80

SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-153x110x66 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-160x135x77 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-220x170x80 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-310X24

1SL0872A00

153x110x66

1SL0958A00

310x240x110

1SL0874A00

160x137x77

1SL0876A00

220x170x80

1SL0878A00

310x240x110

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

32

QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI

33

INDICE

— Calotte da parete IP40

— Accessori Coprimoduli

GRIGIO (RAL 7035)

BIANCO (RAL 9016)

GRIGIO (RAL 7035)

BIANCO (RAL 9016)

12422

1SL2859A00

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Caratteristiche generali

Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali

IP: 40 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IMQ IEC 60695-2-11; IEC 60670-24;

IP: 40 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete

GRIGIO

Codice METEL

Descrizione

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

12861

COPRIMODULI 1 MODULO - R7035

12863

COPRIMODULI 4 MODULI - R7035

CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R7035 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R7035 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R7035

12422

50x140x65

1SL2857A00

COPRIMODULI 1 MODULO - R9016

12424

95x160x65

1SL2859A00

COPRIMODULI 4 MODULI - R9016

12858

GRUPPO STAFFE FISSAGGIO PARETE

12426

140x160x65

BIANCO

Codice METEL

Descrizione

Dimensioni L x H x P (mm)

CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R9016 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R9016 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R9016

1SL2402A00

50x140x65

1SL2404A00

95x160x65

1SL2406A00

140x160x65

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56-57 Page 58-59 Page 60-61 Page 62-63 Page 64-65 Page 66-67 Page 68-69 Page 70-71 Page 72-73 Page 74-75 Page 76-77 Page 78-79 Page 80-81 Page 82-83 Page 84-85 Page 86-87 Page 88-89 Page 90-91 Page 92-93 Page 94-95 Page 96-97 Page 98-99 Page 100-101 Page 102-103 Page 104-105 Page 106-107 Page 108-109 Page 110-111 Page 112-113 Page 114-115 Page 116-117 Page 118-119 Page 120-121 Page 122-123 Page 124-125 Page 126-127 Page 128-129 Page 130-131 Page 132-133 Page 134-135 Page 136-137 Page 138-139 Page 140-141 Page 142-143 Page 144-145 Page 146-147 Page 148-149 Page 150-151 Page 152-153 Page 154-155 Page 156-157 Page 158-159 Page 160-161 Page 162-163 Page 164-165 Page 166-167 Page 168-169 Page 170-171 Page 172-173 Page 174-175 Page 176-177 Page 178-179 Page 180-181 Page 182-183 Page 184-185 Page 186-187 Page 188-189 Page 190-191 Page 192-193 Page 194-195 Page 196-197 Page 198-199 Page 200-201 Page 202-203 Page 204-205 Page 206-207 Page 208-209 Page 210-211 Page 212-213 Page 214-215 Page 216-217 Page 218-219 Page 220-221 Page 222-223 Page 224-225 Page 226-227 Page 228-229 Page 230-231 Page 232-233 Page 234-235 Page 236-237 Page 238-239 Page 240-241 Page 242-243 Page 244-245 Page 246-247 Page 248-249 Page 250-251 Page 252-253 Page 254-255 Page 256-257 Page 258-259 Page 260-261 Page 262-263 Page 264-265 Page 266-267 Page 268-269 Page 270-271 Page 272-273 Page 274-275 Page 276-277 Page 278-279 Page 280-281 Page 282-283 Page 284-285 Page 286-287 Page 288-289 Page 290-291 Page 292-293 Page 294-295 Page 296-297 Page 298-299 Page 300-301 Page 302-303 Page 304-305 Page 306-307 Page 308-309 Page 310-311 Page 312-313 Page 314-315 Page 316-317 Page 318-319 Page 320-321 Page 322-323 Page 324-325 Page 326-327 Page 328-329 Page 330-331 Page 332-333 Page 334-335 Page 336-337 Page 338-339 Page 340-341 Page 342-343 Page 344-345 Page 346-347 Page 348-349 Page 350-351 Page 352-353 Page 354-355 Page 356-357 Page 358-359 Page 360-361 Page 362-363 Page 364-365 Page 366-367 Page 368-369 Page 370-371 Page 372-373 Page 374-375 Page 376-377 Page 378-379 Page 380-381 Page 382-383 Page 384-385 Page 386-387 Page 388-389 Page 390-391 Page 392-393 Page 394-395 Page 396-397 Page 398-399

new.abb.com

Powered by