Efficienza, affidabilità e controllo delle reti di alimentazione per centri dati di nuova generazione
Indice | 3 |
Quali sono le esigenze di un Data Center? | 4 |
ABB - Una gamma completa | 6 |
Infrastrutture Integrate | 8 |
Abilitare il proprio impianto attraverso soluzioni digitali | 10 |
ABB Per i Data Center | 14 |
BESS | 17 |
UPS MegaFlex IEC | 18 |
Megaflex DPA Portfolio | 20 |
MegaFlex DPA IEC 400 V | 21 |
MegaFlex DPA IEC CSB 400 V | 22 |
Innovazione tecnologica e risparmio energetico | 24 |
Una gamma completa | 26 |
Sistemi di monitoraggio | 33 |
Prodotti per l'installazione | 39 |
TruONE | 31 |
Soluzioni ricarica veicoli elettrici | 43 |
Motori e Drives | 32 |
ABB Navigate | 44 |
ABB Service | 46 |
Strategie per prevenire tempi di inattivita | 47 |
ABB Energy Management and Optimization OPTIMAX | 34 |
Powered by FlippingBook