— CATALOGO SYSTEM PRO M COMPACT Interruttori e apparecchi modulari per installazioni elettriche negli edifici
ENGINEERED TO OUTRUN
L’impiego della gamma System pro M di ABB offre un’infinità di opportunità e soluzioni intelligenti ed efficienti nel campo della protezione.
Indice
Clicca su uno dei riquadri per andare al capitolo corrispondente. Se vuoi tornare a questo indice generale, clicca sull’icona
presente su ogni indice di capitolo. presente su ogni pagina del documento.
Se vuoi tornare all’indice di capitolo, clicca sull’icona
— 01
— 02
— 03
Interruttori magnetotermici
Dispositivi differenziali
P.269 Rilevatori d’arco elettrico
P.7
P.163
— 04
— 05
— 06
Accessori per magnetotermici e differenziali
Protezione e sicurezza
Comando e segnalazione
P.279
P.361
P.431
— 07
— 08
— 09
T
T
1/2
N X
1/2
3/4
X
X
X
2/1
N
2/1
4/3
Schemi, dimensioni, marchi e approvazioni
Controllo e automazione
P.539 Efficienza energetica
P.517
P.661
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
2
— ABB Il cliente al centro
ABB offre il portfolio di prodotti di media e bassa tensione più ampio sul mercato con una continua ricerca di soluzioni e prodotti innovativi per sostenere la crescita del business dei propri clienti.
Il sito web di ABB: facilita il lavoro, sviluppa il business
Servizio clienti La linea diretta per il servizio che cerchi
new.abb.com/low-voltage/it è il sito di ABB dedi- cato ai prodotti per l’impiantistica elettrica in bassa tensione e l’automazione industriale. Inol- tre troverete sezioni dedicate alla documentazi- one tecnica, strumenti di lavoro, software tecnici, formazione e molto altro.
Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Per tutte le informazioni per ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione Attivo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
e-Configure: un innovativo strumento web- based utilizzabile da PC, tablet o smartphone per la selezione semplice e veloce dei prodotti di bassa tensione. È possibile generare in tempo reale un carrello prodotti con i prezzi di listino rendendo così il cli- ente autonomo e indipendente nella fase di selezione prodotti, tramite anche a dei filtri di ri- cerca, arrivando facilmente a disporre di un car- rello prodotti con prezzo di listino esportabile in formato excel o pdf. Lo strumento dispone già di alcuni moduli di configurazione avanzati come la composizione di soluzioni per la partenza motori, utilissima per i clienti industriali.
Qualità certificata La qualità del servizio di ABB si esplicita attraverso la fornitura di soluzioni e di prodotti in grado di aumentare la produttività degli impianti dei clienti e di migliorarne l’efficienza energetica, ri- ducendo allo stesso tempo gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo vita dei prodotti. In conformità con le norme di qualità, salute, sicurezza e ambiente, tutti i siti produttivi sono certificati ISO 9001, OH- SAS 18001 e ISO 14001. Si aggiungono ulteriori certificazioni per alcuni siti quali QAS, SA8000 e IRIS (specifica per il settore ferroviario).
3
— System pro M compact® Le migliori soluzioni e i prodotti più efficienti
Grazie alla sua consolidata esperienza, ABB offre le migliori soluzioni per installazioni residenziali, commerciali e industriali. System pro M compact® rappresenta un esempio perfetto, una gamma completa, modulare e totalmente integrata ed è la più completa soluzione di dispositivi modulari sul mercato.
Una gamma totalmente integrata System pro M compact® è una gamma completa di prodotti modulari per installazione su guida DIN, professionale e multifunzionale, in grado di offrire tutte le soluzioni per realizzare installazi- oni sicure, performanti e sempre al passo con le più moderne tecnologie. Il sistema modulare ABB si completa con un’ampia gamma di dispositivi KNX che consen- tono la realizzazione di impianti con il massimo comfort sia per l’installatore che per l’utilizzatore e la massima attenzione all’efficienza energetica negli edifici. Innovazione continua I prodotti della gamma System pro M compact® sono sviluppati da ABB in centri di competenza specializzati su specifiche linee di prodotto e in grado di assicurare sempre un approccio da spe- cialista su qualsiasi applicazione e funzionalità richiesta. Nei diversi centri di competenza, che investono oltre il 3% del fatturato in ricerca e sviluppo di prodotti e soluzioni progettuali e produttive d’avanguardia, tecnici altamente qualificati lavorano al continuo miglioramento delle prestazioni e delle caratteristiche delle apparec- chiature, guidati dalle specifiche esigenze del mercato.
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
4
— ABB Un punto di riferimento per soluzioni complete, flessibili e pensate per ogni applicazione
Scegliere ABB significa scegliere la gamma più completa presente sul mercato, realizzata da un marchio storico che da sempre garantisce la massima qualità e innovazione nei prodotti per la distribuzione elettrica.
Interruttori magnetotermici e differenziali Gli interruttori System pro M compact ® proteggono gli impianti da cortocircuiti e sovraccarichi, in corrente alternata, in corrente continua, per impianti fotovoltaici o per l’utilizzo su macchine o impianti produttivi. Con gli interruttori differenziali puri e magnetotermici, i blocchi differenziali, i relè differenziali a toroide separato (sia modulari che da fronte quadro), offriamo soluzioni di protezione differenziale a tutti i livelli installativi in bassa tensione: dagli arrivi in bassa tensione, alla distribuzione di potenza, fino alla distribuzione terminale.
System pro M compact ® , una scelta di valore Scegliere System pro M compact ® significa scegliere numerosi vantaggi, prodotti sviluppati sia per il mercato globale che per le specificità di ogni singolo paese, la più ampia gamma di certificazioni, marchi e approvazioni internazionali, massima reperibilità dei prodotti assicurata da codici univoci per tutto il mondo e ben oltre 120 anni di esperienza. System pro M compact® è una gamma completa di prodotti modulari di altissima qualità e affidabilità per installazione su guida DIN, multifunzionale e in grado di offrire tutte le possibili soluzioni per la realizzazione di installazioni sicure, affidabili in grado di tutelare la sicurezza delle persone e degli impianti in bassa tensione.
5
Apparecchiature di protezione contro le sovratensioni La gamma OVR è stata progettata per proteggere le apparecchiature e gli elettrodomestici da sovratensioni transitorie e scariche causate da fulmini (dirette e indirette), manovre sulla rete elettrica di distribuzione e per la protezione di impianti fotovoltaici e di tutti i sistemi di telecomunicazione. Questi dispositivi garantiscono la massima affidabilità di esercizio, la continuità di servizio e ridotti costi di manutenzione. Per le funzioni di protezione e sicurezza la gamma System pro M compact® offre inoltre sezionatori, portafusibili, dispositivi elettronici di protezione dei circuiti, la vasta gamma di prodotti H+Line per il settore ospedaliero e monitor di isolamento industriali.
Apparecchiature di comando, controllo e misura Nella realizzazione di impianti di bassa tensione la gamma System pro M compact® offre un’ampia fascia di funzioni per garantire in ogni momento e in ogni situazione continuità di servizio, efficienza e ottimizzazione dei consumi, oltre a diagnostica e
prestabilite o limiti superati, con gestione di anomalie garantendo una perfetta protezione dei carichi collegati: interruttori orari digitali ed elettromeccanici, interruttori luce scale, relè temporizzatori, interruttori crepuscolari, termostati modulari, interruttori di gestione carichi, lampade anti black-out. Per i dispositivi di misura della gamma System pro M compact®, comprende strumenti analogici, digitali, multimetri, analizzatori di rete di alto livello, contatori elettronici modulari d’energia certificati MID e un’ampia serie di accessori che garantiscono un controllo dettagliato di tutti i parametri elettrici.
manutenzione preventiva. Per le funzioni di comando e
segnalazione la gamma è composta da interruttori sezionatori, spie luminose, contattori, relè monostabili, relè passo-passo, relè elettromeccanici, relè passo-passo elettronici, trasformatori di comando, isolamento e sicurezza, suonerie e ronzatori, alimentatori e prese di corrente modulari. Per le funzioni di controllo e automazione offriamo dispositivi per il distacco dei carichi, secondo priorità
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
6
7
— System pro M compact® Interruttori magnetotermici
Indice Selezione rapida di un interruttore magnetotermico
Interruttori magnetotermici S 200 80-100A Serie S 200 80-100A caratteristiche tecniche
8
100 102
Tabella di scelta
14
Serie S 200 80-100A, 6 kA
Interruttori magnetotermici SN 201 Serie SN 201 caratteristiche tecniche
Interruttori magnetotermici S 750 DR Serie S 750 DR caratteristiche tecniche
26 28 29 31
103 104
Serie SN 201 L, 4.5 kA Serie SN 201, 6 kA Serie SN 201 M, 10 kA
Serie S 750 DR
Interruttori magnetotermici S 800 Serie S800 caratteristiche tecniche
102 117 125 131 146 150 155 161
Interruttori magnetotermici S 202C Serie S 202C caratteristiche tecniche
Serie S800C, 25 kA Serie S800N, 36 kA Serie S800S, 50 kA Serie S800P, 50 kA Serie S800HV, 4 kA Serie S800U, 50 kA
34 35 36 37
Serie S 202C L, 4.5 kA Serie S 202C, 6 kA Serie S 202C M, 10 kA
Interruttori magnetotermici S 200 Serie S 200 caratteristiche tecniche
Serie S800PV
40 46 48 59 69 78 86 90 98
Serie S 200 L, 4.5 kA
Serie S 200, 6 kA
Serie S 200 M, 10 kA Serie S 200 M UC, 10 kA
Serie S 300 P, 25 kA
Serie M 300, solo magnetici Serie SU 200 M AC, UL489 Serie SU 200 DC, UL489
Clicca sulle voci di questo indice per andare alla pagina corrispondente. Se vuoi tornare a questo indice, clicca sull’icona
presente su ogni pagina del documento.
Se vuoi tornare al sommario generale, clicca sull’icona
in alto su questa ina.
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
8
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico
Trova la gamma giusta e la pagina del catalogo corrispondente a colpo d‘occhio utilizzando questa tabella di selezione.
Potere d’interruzione nominale Icn a 230/400V
Applicazione
4.5 kA
6 kA
10 kA
USO DOMESTICO Sovraccarico + corto circuito conformi alla CEI EN 60898-1
15 kA
20 kA
START
25 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE Sovraccarico + corto circuito conformi alla CEI EN 60947-2
9
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico
Corrente nominale
Poli
Tipo
Pagina
S200 L
Fino a 40 A
Tutti i poli
46
S202C L
Fino a 20 A
2P
35
SN 201 L
Fino a 40 A
1P+N
28
SN 201
Fino a 40 A
1P+N
29
S202C
Fino a 20 A
2P
36
S 200
Fino a 63 A
Tutti i poli
48
S200 80 100 A
Fino a 100 A
Tutti i poli
34
SN 201 M
Fino a 40 A
1P+N
31
S202C M
Fino a 20 A
2P
37
S 200 M
Fino a 63 A
Tutti i poli
59
S800P
Fino a 125 A
Tutti i poli
146
S300P
Fino a 63 A
Tutti i poli
78
S300P
Fino a 40 A
Tutti i poli
78
S800C
Fino a 63 A
Tutti i poli
117
S300P
Fino a 25 A
Tutti i poli
78
S800C
Fino a 63 A
Tutti i poli
117
S800P
Fino a 80 A
Tutti i poli
146
S 750 DR
Fino a 100 A
Tutti i poli
104
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
10
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico
USO DOMESTICO Sovraccarico + corto circuito conformi alla CEI EN 60898-1
Potere d’interruzione nominale Icn a 230/400V
Applicazione
6 kA
10 kA
15 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE (230/400 V c.a.) Sovraccarico + corto circuito conformi alla CEI EN 60947-2
25 kA
36 kA
START
50 kA
25 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE (240/415 V c.a.) Sovraccarico + corto circuito conformi alla IEC/EN 60947-2
25 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE (240/415 V c.a.) Solo corto circuito conformi alla IEC/EN 60947-2
4 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE (580/1000 V c.a.) Sovraccarico + corto circuito conformi alla IEC/EN 60947-2
10 kA
APPLICAZIONE INDUSTRIALE in corrente continua conformi alla IEC/EN 60947-2
50 kA
11
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico
Corrente nominale
Poli
Tipo
Pagina
S200, S200L
Fino a 100 A
Tutti i poli
48, 46
S200, S200 M
Fino a 63 A
Tutti i poli
48, 59
S200 M
Fino a 40 A
Tutti i poli
59
S800C
Fino a 63A
Tutti i poli
117
S750 DR
Fino a 100 A
Tutti i poli
104
S800P
Fino a 125 A
Tutti i poli
146
S800P
Fino a 125 A
Tutti i poli
78
S800N
Fino a 63A
Tutti i poli
125
S800P
Fino a 125 A
Tutti i poli
146
S800N
Fino a 63A
Tutti i poli
125
S300P
Fino a 63 A
Tutti i poli
78
M300P
Fino a 63 A
1P, 2P, 3P, 4P
86
S800HV
Fino a 125 A
1P, 2P, 3P
150
S200 M UC
Fino a 63 A
1P, 2P, 3P, 4P
69
S800S-UC
Fino a 125 A
Tutti i poli
134
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
12
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico per applicazioni UL (UL 489/CSA 22.2 No.5)
Protezione contro
Potere d’interruzione
10 kA
Sovraccarico + corto circuito secondo UL 489/CSA 22.2 No. 5
30 kA unipolare, 50 kA multipolare - applicazioni c.a.
START
14 kA
Applicazioni in C.C. secondo UL 489/CSA 22.2 No. 5
10 kA - applicazioni c.c.
3 kA
Applicazioni in C.C. secondo UL 489B
13
— Interruttori magnetotermici Selezione rapida di un interruttore magnetotermico per applicazioni UL (UL 489/CSA 22.2 No.5)
Corrente nominale
Poli
Tipo
Pagina
SU 200 M
Fino a 63 A
1P, 2P, 3P, 4P
90
S 800 U
Fino a 100 A 240 V c.a.
Tutti i poli
155
SU 200 DC
Fino a 63 A
1P, 2P
98
S804U-UCZ
Fino a 80 A 600 V c.c.
4P
155
S804U-PVS5
5 A
4P
161
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
14
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
Serie
B,C,D, K,Z
C
C
C
Curve
B,C
B,C,D
B,C
B,C
C
2 ≤ In ≤ 40
2 ≤ In ≤ 40
2 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 40
0.5 ≤ In ≤ 63
Corrente nominale
[A]
Poli
Ue[V]
Norme
4.5
6
10
4.5
4.5
6
230/400 240/415
IEC/EN 60898 Icn
4.5
6
10
10
20
133 139 230 240 253 230 240 400 415 440 500 690 133 139 230 240 253 230 240 400 415 440 500 690
6
10
1, 1P+N
10
20
Icu
6 *20
10 *20
10 *20
2, 3, 4
6
10
10
IEC/EN 60947-2 corrente alternata
2, 3, 4
7.5
15
1, 1P+N
4.5
7.5
7.5
15
Ics
2, 3, 4
4.5
7.5
7.5
2, 3, 4
20 10
24 60
10
72 125 220 250
1, 1P+N
IEC/EN 60947-2 Corrente continua T=I/R≤5ms per tutte le serie eccetto S280 UC e S800S- UC, dove T=I/R<15ms
20
48
110 125 250 440 500 800
10
Icu
2
375 500 750 1200
3,4
*1 solo fino a 40 A; 10 kA fino a 50/63 A *2 solo per curva caratteristica D *3 i valori non valgono per tutte le correnti nominali
*8 relativa norma di prodotto: E DIN VDE 0645 (sulla base di IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2) *9 da 250 V c.c. 1 polo, 600 V 3 e 4 poli *10 da 600 V c.c. 2 poli
*14 solo 2 poli (collegamento in serie) *15 solo UL 1077
*16 ≤ 40 A *17 > 40 A *18 ≤ 35 A *19 10-80 A *20 2P, riferito solo alla prova di cortocircuito interno
*4 600 V c.c. per 100, 125 A *5 1000 V c.c. per 100, 125 A
*11 ≤ 25 A *12 > 25 A *13 caratteristiche B, C
*6 3 poli *7 4 poli
15
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
C,Z
K
C,Z
K
B,C, K, Z K,Z
B,C
D
D
D
D
0.5 ≤ In ≤ 63
0.2 ≤ In ≤ 40
0.2 ≤ In ≤ 6
0.2 ≤ In ≤ 35
8 ≤ In ≤ 25
50 ≤ In ≤ 63
32 ≤ In ≤ 40
40 ≤ In ≤ 63
50 ≤ In ≤ 63
0.2 ≤ In ≤ 63
1 ≤ In ≤ 63
80 ≤ In ≤ 100
0.5 ≤ In ≤ 6
8 ≤ In ≤ 25
32 ≤ In ≤ 40
50 ≤ In ≤ 63
10
10
6
25
25
20
15
25
20
100
50
40
40
100 50 40 40
15
15
15
15
15
6
100
25
25
25
100 25
25
25
10 *16 /6 *17
25
20
100
50
40
40
100 50 40 40
15
15
15
15
15
6
100 100
25 15
25 15
25 15
100 25 100 15
25 15
25 15
10 *16 /6 *17
15
18.7 *8
10
100
20
20
20
100 20
20
20
11.2 *8
11.25
11.25
7.5
7.5
6
100
12.5
10
7.5
100 12.5 10
7.5
7.5 *16 /6 *17
18.7 *8
10
100
20
20
20
100 20
20
20
11.2 *8
11.25
11.25
7.5
7.5
6
100 100
12.5
10
7.5 7.5
100 12.5 10
7.5 7.5
11.2 *8
7.5 *16 /6 *17
7.5
7.5
100 7.5
7.5
10
15
15
10
10
6
25
25
25
25
25
25
25
25
10
6
10
25
25
25
25
15
15
10
10
25
25
25
25
10
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
16
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
Serie
B,C,D, K,Z
Curve
C
C
C
B,C
B,C,D
B,C
B,C
C
2 ≤ In ≤ 40
2 ≤ In ≤ 40
2 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 40
6 ≤ In ≤ 40
0.5 ≤ In ≤ 63
Corrente nominale
[A]
Norme
Poli
24 60
20 10
10
72 125 220 250
1, 1P+N
IEC/EN 60947-2 Corrente continua T=I/R≤5ms for per tutte le serie eccetto
48
20
110 125 250 440 500 800
10
Ics
2
S280 UC e S800S-UC, dove T=I/R<15ms
375 500 750 1200
3,4
10 *15
120 240 277 240
UL 1077/ C22.2 No 235
1, 1P+N
Int. cap.
6 *15
Corrente alternata
10 *15
2, 3, 4
480 Y/277
6 *15
10 *15
60
125 250 125 250 500 240 277 48 60 125 96 125 250
1, 1P+N
UL 1077/ C22.2 No 235
Int. cap.
Corrente continua
2, 3, 4
UL 489/ C22.2 No 5
1
Int. cap.
240 480 Y/277
Corrente alternata
2, 3, 4
1
UL 489/ C22.2 No 5
Int. cap.
Corrente continua
2
*1 solo fino a 40 A; 10 kA fino a 50/63 A *2 solo per curva caratteristica D *3 i valori non valgono per tutte le correnti nominali
*8 relativa norma di prodotto: E DIN VDE 0645 (sulla base di IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2) *9 da 250 V c.c. 1 polo, 600 V 3 e 4 poli *10 da 600 V c.c. 2 poli
*14 solo 2 poli (collegamento in serie) *15 solo UL 1077
*16 ≤ 40 A *17 > 40 A *18 ≤ 35 A *19 10-80 A
*4 600 V c.c. per 100, 125 A *5 1000 V c.c. per 100, 125 A
*11 ≤ 25 A *12 > 25 A *13 caratteristiche B, C
*6 3 poli *7 4 poli
17
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C,D, K,Z
B,C, K, Z
D
D
D
C,Z
K
C,Z
K
K,Z
B,C
0.5 ≤ In ≤ 63
0.2 ≤ In ≤ 25
32 ≤ In ≤ 40
50 ≤ In ≤ 63
0.5 ≤ In ≤ 25
32 ≤ In ≤ 40
50 ≤ In ≤ 63
0.2 ≤ In ≤ 40
0.2 ≤ In ≤ 35
50 ≤ In ≤ 63
40 ≤ In ≤ 63
0.2 ≤ In ≤ 6
1 ≤ In ≤ 63
80 ≤ In ≤ 100
10
15
15
10
10
6
12.5
10
7.5
12.5
10
7.5
10
6
10
12.5
10
7.5
12.5
10
7.5
15
15
10
10
25 10
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 10
10 10
10
10
14 14 *16
10
10
10
10
14 *14 14 *14 *16
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
18
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
Serie
E selettivo, K selettivo
Curve
B, C, D, K
B,C,D
K
KM
UCB
UCK
B,C,D
B,C,D,K
16 ≤ In ≤ 100
0.5 ≤ In ≤63
0.5 ≤ In ≤63
20 ≤ In ≤ 80
0.5 ≤ In ≤ 125
0.5 ≤ In ≤ 125
6 ≤ In ≤ 63
10 ≤ In ≤ 63
Corrente nominale
[A]
80-125
Ue[V]
Norme
Poli
25 g n (80 A) 15 g n (100...125 A)
25 *19
20 *19
15 *22
IEC/EN 60898
Icn
230/400
133 230 240 253 254
25
50 *6
50
50
50
36
25
30 *6
30 g
30
30
20
15
15 g (80 A), 10 g (100...125A) 6 g (80 A), 4.5 g (100...125A)
1, 1P+N
15
15
10
289
6 *6
400
6
6
4.5
580
Icu
230 400 415 440
25
50 *6 30 *6
50
50 30
50 30
36 20
25 15
30 g
15 g (80 A), 10 g (100...125 A)
15
15
500
2, 3, 4
580
10
6 g (80 A), 4.5 g (100...125A)
6 *6
6
6
690
4.5
IEC/EN 60947-2 Corrente alternata
1000
133 230 240 253 254 289 400
12.5
40
40
40
30
25
22.5
22.5
22.5
15
10
1, 1P+N
11
11
8 3
4
4
4
580
Ics
230 400 415 440 500 690
12.5
40
40
40 *6
40
30 15
25 10
22.5
22.5
2, 3, 4
11
11
8 3
4 *3
4 *3
4
1000
g Solo certificato di fabbrica interno n Caratteristiche B, C, D
*1 solo fino a 40 A; 10 kA fino a 50/63 A *2 solo per curva caratteristica D *3 i valori non valgono per tutte le correnti nominali *5 1500 V c.c. per 4P
*8 relativa norma di prodotto: E DIN VDE 0645 (sulla base di IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2) *9 da 250 V c.c. 1 polo, 600 V 3 e 4 poli *10 da 600 V c.c. 2 poli
*6 3 poli *7 4 poli
*11 ≤ 25 A *12 > 25 A
19
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
C, K
Z, K
UCZ
PVS
PV-SP
10 ≤ In ≤ 100
5 ≤ In ≤ 125
C: 10 ≤ In ≤ 32 K: 0.5 ≤ In ≤ 125
10-80
5
30
1.5 (0.5 … 5 A), 4 (6 … 63 A) 3 (80 … 125 A)
50
1.5 (0.5 … 5 A) 4 (6 … 63 A) 3 (80 … 125 A)
25
1.5 (0.5 … 5 A) 2.5 (6 … 63 A) 2 (80 … 125 A)
40
1.5 (0.5 … 5 A) 2.5 (6 … 63 A) 2 (80 … 125 A)
*13 caratteristiche B, C *14 solo 2 poli (collegamento in serie) *15 solo UL 1077
*19 10-80 A *20 solo per S804U-UCZ *21 solo per S804U-PVS *22 D125 solo IEC/EN60947-2
*16 ≤ 40 A *17 > 40 A *18 ≤ 35 A
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
20
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
Serie
E selettivo, K selettivo
Curve
B, C, D, K B,C,D
K
KM
UCB
UCK
B,C,D
B,C,D,K
Corrente nominale
0.5 ≤ In ≤ 63
0.5 ≤ In ≤ 63
20 ≤ In ≤ 80
0.5 ≤ In ≤ 125
0.5 ≤ In ≤ 125
[A]
16 ≤ In ≤ 100 80-125
6 ≤ In ≤ 63 10 ≤ In ≤ 63
Ue[V]
Norme
Poli
24 60 75 125 220 250 48 125 150 250 440 500 800 225 300 375 500
1, 1P+N
30
30
20
10
30 g
50
50
IEC/EN 60947-2 Corrente continua T=I/R≤5ms per tutte le serie eccetto S280 UC e S800S-UC, dove T=I/R<15ms
30*
30
30
20
10
2
50
50
Icu
30 g n 6 30 g n 7
30 *6 30 *7
30 *6 30 *7
30 *6
20 *6 20 *7
10 *6 10 *7
50 *6 50 (63...125 A) *7 50 (10...50 A) *7
50 *6 50 (63...125 A) *7 50 (10...50 A) *7
3,4
750
1000
1200
g Solo certificato di fabbrica interno n Caratteristiche B, C, D
*1 solo fino a 40 A; 10 kA fino a 50/63 A *2 solo per curva caratteristica D *3 i valori non valgono per tutte le correnti nominali *5 1500 V c.c. per 4P *6 3 poli *7 4 poli *8 relativa norma di prodotto: E DIN VDE 0645 (sulla base di IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2)
*9 da 250 V c.c. 1 polo, 600 V 3 e 4 poli *10 da 600 V c.c. 2 poli *11 ≤ 25 A *12 > 25 A *13 caratteristiche B, C *14 solo 2 poli (collegamento in serie) *15 solo UL 1077 *16 ≤ 40 A
*17 > 40 A *18 ≤ 35 A *19 10-80 A
*20 solo per S804U-UCZ *21 solo per S804U-PVS
21
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
C, K
Z, K
UCZ
PVS
PV-SP
C: 10 ≤ In ≤ 32 K: 0.5 ≤ In ≤ 125
10 ≤ In ≤ 100
10-80
5
5 ≤ In ≤ 125
5
5 *5
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
22
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
Serie
E selettivo, K selettivo
Curve
B, C, D
K
KM
UCB
UCK
B, C, D
B, C, D, K
16 ≤ In ≤ 100
0.5 ≤ In ≤ 63
0.5 ≤ In ≤ 63
20 ≤ In ≤ 80
0.5 ≤ In ≤ 125
0.5 ≤ In ≤ 125
6 ≤ In ≤ 63
10 ≤ In ≤ 63
Corrente nominale
[A]
Norme
Poli
24 60 125 220 250 48 125 250 440 500 800 375 500
30
30
20
10
1, 1P+N
50
50
IEC/EN 60947-2 Corrente continua T=I/R≤5ms
30
30
20
10
2
Ics
50
50
per tutte le serie eccetto S280 UC e S800S-UC, dove T=I/R<15ms
30 *6 30 *7
30 *6 30 *7
30 *6
20 *6 20 *7
10 *6 10 *7
50 *6 50 (63 ... 125A) *7 50 (10 ... 50 A) *7
50 *6 50 (63 ... 125A) *7 50 (10 ... 50 A) *7
750
3,4
1000
1200
120 240 277 347
30 14
30 14
20 (≤ 100 A)
1, 1P+N
UL 1077/ C22.2 No 235 Corrente alternata
6
6
10 (≤ 100 A)
Int. cap.
240 480 Y/277 600 Y/347
14 *26
14 *26
10 (≤100 A)
2, 3, 4
6
6
60 125 250 125 250
1, 1P+N
10 (≤ 100 A)
UL 1077/ C22.2 No 235 Corrente continua
Int. cap.
10 (2P, ≤ 100 A) 10 (3P, ≤ 100 A) 10 (4P, ≤ 100 A)
2, 3, 4
375
500
240 277
1
UL 489/ C22.2 No 5
Int. cap.
240 480 Y/277
Corrente alternata
2, 3, 4
1 2 4
60
UL 489/ C22.2 No 5 Corrente continua UL489B Corrente continua
Int. cap.
125 600
4
1000
*1 solo fino a 40 A; 10 kA fino a 50/63 A *2 solo per curva caratteristica D *3 i valori non valgono per tutte le correnti nominali *5 1500 V c.c. per 4P
*6 3 poli *7 4 poli *8 relativa norma di prodotto: E DIN VDE 0645 (sulla base di IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2)
*9 da 250 V c.c. 1 polo, 600 V 3 e 4 poli *10 da 600 V c.c. 2 poli
*11 ≤ 25 A *12 > 25 A
23
— Interruttori magnetotermici Tabella di scelta
C, K
Z, K
UCZ
PVS
PV-SP
10 ≤ In ≤ 100
5 ≤ In ≤ 125
C: 10 ≤ In ≤ 32 K: 6 ≤ In ≤ 125
10-80
5
5
5 *5
15 (3P, 10 ... 32 A) *27
30
50
10
3
*18 ≤ 35 A *19 10-80 A
*24 da 225V c.c. 3 poli *25 da 300V c.c. 4 poli *26 certificazione 50A in corso *27 3P, 10 ... 32 A - valido solo con XT2L 125 TMF 35-400
*14 solo 2 poli (collegamento in serie) *15 solo UL 1077
*22 da 75V c.c. 1 polo *23 da 150V c.c. 2 poli
*16 ≤ 40 A *17 > 40 A
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
24
— Interruttori magnetotermici SN 201 I dettagli che fanno la differenza Prestazioni eccezionali nel minimo ingombro
Pratica installazione
Cablaggio semplificato
Perfettamente integrati
Identificazione immediata
25
Cablaggio semplificato L’ampio foro di accesso ai morsetti di neutro consente l’impiego di cacciaviti isolati per serrare le viti dei morsetti di entrambi i conduttori assicurando la massima sicurezza nell’operazione.
Pratica installazione Sistema di fissaggio su guida DIN realizzato con 2 attacchi rapidi bistabili la cui sagomatura rende possibile lo smontaggio dell‘apparecchio con lo stesso cacciavite impiegato per il serraggio dei morsetti.
Identificazione immediata Portaetichette integrato per semplificare l‘identificazione dei circuiti.
Perfettamente integrati La serie SN201 si integra completamente con la gamma di magnetotermici System pro M compact®, con la quale condividono l’ampia disponibilità di ausiliari grazie a un‘interfaccia dedicata (mezzo modulo), che svolge anche la funzione di contatto ausiliario.
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
26
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 - 1P+N in un modulo
Dati generali
Norme di riferimento Poli Caratteristiche di intervento Corrente nominale I n
[A]
Frequenza nominale f
[Hz]
Tensione nominale di isolamento Ui
[V]
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Dati secondo IEC/EN 60898-1 Tensione nominale di funzionamento U n
SN 201
[V] [V] [V]
Massima tensione di ritorno a frequenza di esercizio (U max )
Tensione minima di esercizio
Potere di corto circuito nominale I cn
[kA] [kA]
Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo I cn1 Classe di limitazione dell‘energia passante (B, C fino a 40 A) Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp. (1,2/50µs)
[kV] [kV] [°C]
Tensione di prova dielettrica
Temperatura ambiente di riferimento
Durata elettrica
[manovre]
Dati secondo IEC/EN 60947-2 (Riferiti solamente al test di corto circuito interno)
Potere di corto circuito nominale estremo I cu
[kA] [kA]
Potere di corto circuito di servizio nominale estremo I cs
Dati meccanici
Involucro Leva di manovra Indicazione dello stato dei contatti Grado di protezione secondo EN 60529 Durata meccanica
[manovre]
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 Condizioni ambientali secondo IEC/EN 60068-2-30 (con media giornaliera ≤ +35°C)
[°C/RH]
Temperatura ambiente
[°C] [°C]
Temperatura di stoccaggio
[mm 2 ] [mm 2 ]
Installazione
Sezione massima cavi rigidi (morsetti superiori/morsetti inferiori) Sezione massima cavi flessibili (morsetti superiori/morsetti inferiori)
Coppia di serraggio
[Nm]
Fissaggio Posizione di fissaggio Alimentazione
Dimensioni e peso
Dimensioni polo (H x D x W)
[mm]
Peso
[g]
Accessoriamento
contatto ausiliario contatto ausiliario/segnalazione
bobina a lancio di corrente bobina di minima tensione
a Le serie SN201 e SN201M in caratteristica B e D sono disponibili per corrente nominale In ≥ 6 A
27
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 - 1P+N in un modulo
SN 201 L
SN 201
SN 201 M
IEC/EN 60898 -1 1P + N B, C
B, C, D
B, C
2…40 a 50 / 60 500 c.a. III 2 230 c.a. 254 c.a. 12 c.a. 4,5
6 6
10
4,5
6
3 4 kV (tensione di prova 6,2 kV a livello del mare, 5 kV a 2000 m) 2 kV (50 / 60Hz, 1 min.) 30 10000 6 10
10
4,5
6
7,5
RAL 7035 nera, piombabile nelle posizioni ON/OFF Marcatura sulla leva di comando (I ON/0 OFF) Involucro: IP4X; Morsetti: IP2X 20000 30 g - 2 urti - 13 ms 0,35mm o 5g - 20 cicli a 5…150…5 Hz senza carico 28 cicli 55°C/90-96% e 25°C/95-100%
-25 … +55 -40 … +70
16 / 16 10 / 10 1,2 Su guida DIN 35 mm secondo EN 60715 a mezzo di dispositivo di fissaggio rapido qualsiasi dall‘alto o dal basso 85 x 68,9 x 17,6 ca. 110
Sì Sì
Sì (con interfaccia di accoppiamento SN201-IH) Sì (con interfaccia di accoppiamento SN201-IH)
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
28
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 L 4500 , caratteristiche B e C
SN 201 L - Caratteristica B Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 4500 A Caratteristica d‘intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 2 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 L B2 SN201 L B4 SN201 L B6
2CSS245101R0025 2CSS245101R0045 2CSS245101R0065
SN201LB2 0,110 SN201LB4 0,110 SN201LB6 0,110 SN201LB10 0,110 SN201LB16 0,110 SN201LB20 0,110 SN201LB25 0,110 SN201LB32 0,110 SN201LB40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 L B10 2CSS245101R0105 SN201 L B16 2CSS245101R0165 SN201 L B20 2CSS245101R0205 SN201 L B25 2CSS245101R0255 SN201 L B32 2CSS245101R0325 SN201 L B40 2CSS245101R0405
SN 201 L
SN 201 L - Caratteristica C Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 4500 A Caratteristica d’intervento: C Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 2 ÷ 40 A Campo d’intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell’interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 L C2 SN201 L C4 SN201 L C6
2CSS245101R0024 2CSS245101R0044 2CSS245101R0064
SN201LC2 0,110 SN201LC4 0,110 SN201LC6 0,110 SN201LC10 0,110 SN201LC16 0,110 SN201LC20 0,110 SN201LC25 0,110 SN201LC32 0,110 SN201LC40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 L C10 2CSS245101R0104 SN201 L C16 2CSS245101R0164 SN201 L C20 2CSS245101R0204 SN201 L C25 2CSS245101R0254 SN201 L C32 2CSS245101R0324 SN201 L C40 2CSS245101R0404
29
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 6000 , caratteristiche B e C
SN 201 - Caratteristica B Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d’intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d’intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell’interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
6
SN201 B6 SN201 B10 SN201 B16 SN201 B20 SN201 B25 SN201 B32 SN201 B40
2CSS255101R0065 2CSS255101R0105 2CSS255101R0165 2CSS255101R0205 2CSS255101R0255 2CSS255101R0325 2CSS255101R0405
SN201B6 0,110 SN201B10 0,110 SN201B16 0,110 SN201B20 0,110 SN201B25 0,110 SN201B32 0,110 SN201B40 0,110
6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN 201 - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d‘intervento: C Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 2 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
SN 201
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 C2 SN201 C4 SN201 C6 SN201 C10 SN201 C13 SN201 C16 SN201 C20 SN201 C25 SN201 C32 SN201 C40
2CSS255101R0024 2CSS255101R0044 2CSS255101R0064 2CSS255101R0104 2CSS255101R0134 2CSS255101R0164 2CSS255101R0204 2CSS255101R0254 2CSS255101R0324 2CSS255101R0404
SN201C2 0,110 SN201C4 0,110 SN201C6 0,110 SN201C10 0,110 SN201C13 0,110 SN201C16 0,110 SN201C20 0,110 SN201C25 0,110 SN201C32 0,110 SN201C40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 13 16 20 25 32 40
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
30
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 6000 , caratteristica D
SN 201 - Caratteristica D Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d‘intervento: D Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 10 ÷ 20 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
6
SN201 D6 SN201 D10 SN201 D16 SN201 D20 SN201 D25 SN201 D32 SN201 D40
2CSS255101R0061 2CSS255101R0101 2CSS255101R0161 2CSS255101R0201 2CSS255101R0251 2CSS255101R0321 2CSS255101R0401
SN201D6 0,110 SN201D10 0,110 SN201D16 0,110 SN201D20 0,110 SN201D25 0,110 SN201D32 0,110 SN201D40 0,110
6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN 201
31
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 M 10000 , caratteristiche B e C
SN 201 M - Caratteristica B Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A Caratteristica d‘intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
6
SN201 M B6
2CSS275101R0065
SN201MB6 0,110 SN201MB10 0,110 SN201MB16 0,110 SN201MB20 0,110 SN201MB25 0,110 SN201MB32 0,110 SN201MB40 0,110
6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 M B10 2CSS275101R0105 SN201 M B16 2CSS275101R0165 SN201 M B20 2CSS275101R0205 SN201 M B25 2CSS275101R0255 SN201 M B32 2CSS275101R0325 SN201 M B40 2CSS275101R0405
SN 201 M - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A Caratteristica d‘intervento: C Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
SN 201 M
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 M C2 SN201 M C4 SN201 M C6
2CSS275101R0024 2CSS275101R0044 2CSS275101R0064
SN201MC2 0,110 SN201MC4 0,110 SN201MC6 0,110 SN201MC10 0,110 SN201MC16 0,110 SN201MC20 0,110 SN201MC25 0,110 SN201MC32 0,110 SN201MC40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 M C10 2CSS275101R0104 SN201 M C16 2CSS275101R0164 SN201 M C20 2CSS275101R0204 SN201 M C25 2CSS275101R0254 SN201 M C32 2CSS275101R0324 SN201 M C40 2CSS275101R0404
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
32
— Interruttori magnetotermici S202C I dettagli che fanno la differenza Da sempre un passo avanti
Facile da installare Tutte le viti sono sullo stesso livello per un'installazione rapida e semplice
Clip ad alte prestazioni Per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio
Informazioni stampate a laser Le principali informazioni tecniche e il codice prodotto sono stampati a laser sul lato frontale, visibili a dispositivo installato
Sicurezza garantita Indicazione dello stato dei contatti con I-0N/0-OFF in verde/rosso sulla levetta
Spazio dedicato per codice QR Con informazioni sul prodotto
Combinazione con accessori Possibilità di montare contatti di segnale e ausiliari
33
Minore ingombro L’innovativo design sottile ottimizza il prezioso spazio di installazione.
Prestazioni Con un potere di interruzione fino a 10 kA, l’S200C garantisce prestazioni e affidabilità eccezionali.
INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
34
— Interruttori magnetotermici Serie S202C
S202C L
S202C
S202C M
Norme
IEC/EN 60898-1
Numero di poli
2P
2P
2P
Numero di moduli
1M
1M
1M
Caratteristica di sgancio
C
C
C
Corrente nominale In
A
6 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
2 ≤ In ≤ 20
Tensione nominale di impiego Ue
V
240
240
240
Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC/EN 60664-1
V
500 V AC
500 V AC
500 V AC
Categoria di sovratensione
III
III
III
Grado di inquinamento
2
2
2
Frequenza nominale f
Hz
50/60
50/60
50/60
Tensione minima di esercizio
V AC/DC
12
12
12
Tensione massima di esercizio
V
253
253
253
Capacità di cortocircuito nominale secondo IEC/EN 60898-1 Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC/EN 60947-2 (riferito solo alla prova di cortocircuito interno)
Caratteristiche elettriche
Icn
A
4500
6000
10000
Icu massimo Ics servizio
kA
6
10
10
kA
4,5
6
7,5
Potere nominale di chiusura e interruzione di un singolo polo
Icn1
A
4500
6000
6000
Potere nominale di interruzione in cortocircuito secondo IEC/EN 60947-2 in DC (riferito solo al test di cortocircuito, tc 4ms) Icu
kA
4,5 kA a 110 VDC
6 kA a 110 VDC
-
massimo
Distanza della griglia
mm 35
35
60
Tensione nominale di tenuta a impulso (1,2/50μs) Uimp
kV
4 kV
4 kV
4 kV
2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)
2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)
2,5 kV (50/60 Hz, 1 minuto)
Tensione di prova dielettrica alla freq. ind. per 1 min.
kV
Classe di limitazione dell'energia
3
Tipo di alloggiamento
Gruppo di isolamento I, RAL 7035
Tipo di levetta
Gruppo di isolamento II, Nero RAL 9005, sigillabile in posizione ON-OFF
Numero manovre elettriche
cicli (OFF-ON-OFF) 7000
Numero manovre meccaniche
cicli (OFF-ON-OFF) 7000
Indicazione della posizione del contatto (CPI)
Marcatura sulla levetta (I ON / 0 OFF)
alloggiamento
IP40
Grado di protezione secondo EN 60529
Caratteristiche meccaniche
terminali
IP20
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27
40 g (x,y,z) - 18 urti - 5 ms semisinusoidale
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6 Condizioni ambientali (calore umido) secondo IEC/ EN 60068-2-30
0,35 mm o 5 g - 20 cicli a 5…150…5 Hz
°C/UR
28 cicli con 55 °C/90–96 % e 25 °C/95–100 %
Temperatura di riferimento per le caratteristiche di sgancio °C
30
Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35 °C)
°C
-25…+55
Temperatura di immagazzinaggio
°C
-40...+70
Tipo di terminale
Terminale a gabbia
Sezione massima dei conduttori (rigidi)
mm 2
16/16
Sezione massima dei conduttori (flessibili)
mm 2
10/10
Sezione massima barrette
mm 2
10/10
Coppia di serraggio
Nm 1,2
Installazione
Lunghezza di spelatura del cavo
mm 10
Cacciavite
N. 2 Pozidrive
Tipo di montaggio
su guida DIN EN 60715 (35 mm) tramite clip di montaggio
Posizioni di montaggio
Verticale e orizzontale
Alimentazione da
Terminali superiore/inferiore
Dimensioni (A×P×L)
mm 85 x 69 x 17,6
Dimensioni e peso Combinazione con elementi ausiliari
Peso
g
125
Abbinabile ad accessori e ausiliari
Sì
35
— Interruttori magnetotermici Serie S202C L 4500 , caratteristica C
S202C L - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 4500 A Caratteristica d‘intervento: C
Applicazioni: residenziale, commerciale Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 2P
Corrente nominale: 6 ÷ 32 A Tensione nominale: 240 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
S202C L
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Conf.
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
2
6
S202CL-C6
2CSS242420R0064
S202CRLC6
0.125 6
10
S202CL-C10
2CSS242420R0104
S202CRLC10
0.125 6
16
S202CL-C16
2CSS242420R0164
S202CRLC16
0.125 6
20
S202CL-C20
2CSS242420R0204
S202CRLC20
0.125 6
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200Powered by FlippingBook