PER SPAZI CONNESSI DALLA A ALLO ZENIT
Efficiente, versatile, integrata: con la serie ABB Zenit hai tutto l’essenziale
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
2
INDICE DEI CONTENUTI
Zenit
4 5 6
Trasforma i tuoi spazi Progetto ecosostenibile
Design ad alta prestazione per i tuoi spazi
10 36
Componenti e funzioni
Soluzioni IP40-IP55 da incasso e da parete
Zenit & ABB-free@home®
40 42 44 46 48
Per rendere l’autonomia della casa più smart che mai
Networking totale Semplicità d’uso
Creare un’atmosfera Componenti e funzioni
Zenit & ABB i-bus® KNX
52
Dettagli e soluzioni per il controllo intelligente degli edifici
56 58
Soluzioni per ogni esigenza Componenti e funzioni
Schemi e dimensioni
70
Schemi
108
Dimensioni
Elenco dei prodotti
116
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
4
Efficiente, versatile, integrata, con la serie ABB Zenit hai tutto l’essenziale. ZENIT Trasforma i tuoi spazi
Innovarsi grazie alla tecnologia e al design è l’im- pegno di ABB che amplia costantemente il proprio portafoglio prodotti per aumentare il comfort, la sicurezza e la qualità di vita dei propri utenti. Stile, qualità e innovazione sono le caratteristiche proprie di ogni serie civile ABB, che oggi lancia sul mercato la sua nuova gamma Zenit: la soluzione ideale per ogni ambiente come case, hotel, uffici, musei ed edifici commerciali. Gamma completa, soluzione integrata, qualità e sostenibilità sono i tre pilastri di questa gamma; una promessa di valore da consegnare e riconos- ciuta ed una convinzione da parte del cliente che verrà ricevuta.
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
5 5
— Progetto ecosostenibile
La gamma di interruttori Zenit è progettata se- guendo le normative Eco-Design ISO 14006 in linea con i valori di sostenibilità promossi da ABB che si basano su tre pilastri: riduzione delle emissioni di CO2, preservazione delle risorse e promozione del progresso sociale.
Confezioni provenienti da materiali riciclati e rici- clabili al 100% a basso consumo di acqua.
Tutti i prodotti fabbricati nello stabilimento di Nies- sen sono prodotti con energia rinnovabile al 100%.
• La gamma viene prodotta in uno stabilimento ABB che utilizza energia rinnovabile al 100% nel segno della strategia di sostenibilità, nelle materie plastiche. • Viene evitato l’uso di ritardanti di fiamma alogenati utilizzando materie prime prive di alogeni. • Le vernici sono a base d’acqua, evitando così l’uso di solventi dannosi per l’ambiente. • Imballaggi riciclabili ottimizzati per sfruttare al meg- lio lo spazio, il materiale della vaschetta porta inter- ruttori/basi prese è stato cambiato da polistirolo a cartone. • Utilizzo di luci di segnalazione per interruttori con tecnologia LED per un risparmio energetico del 25%.
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
6
DESIGN AD ALTA PRESTAZIONE PER I TUOI SPAZI L’estetica incontra la funzionalità
Gamma completa Trasforma i tuoi spazi con un’ampia scelta di finiture, più di cento funzioni disponibili e nuovi materiali pregiati.
Serie sostenibile Fai una scelta ecologica grazie a una serie progettata secondo le normative Eco-Design ISO 14006 e prodotta con energia rinnovabile al 100%.
Installazione semplice Migliora la tua esperienza di progettazione con un cablaggio facile e rapido.
Dettagli di stile Scegli i pulsanti con illuminazione integrata con LED bianco, o con profilo decorativo in tinta nelle colorazioni Bianco, Antracite, Argento, Champagne. Design flessibile Aggiungi valore ai tuoi progetti con una soluzione sottile ed elegante, adatta a ogni ambiente. La cornice essenziale con il suo profilo ultraleggero, rende Zenit una delle montature più sottili sul mercato. Materiali di qualità Il policarbonato usato per i comandi (e per le placche in colorazione bianco-antracite-argento- champagne) garantisce maggiore elasticità. Il Poliammide rinforzato con lana di vetro fornisce maggiore resistenza termica.
3,9 mm
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
7
Colorazioni differenti Per adattarsi con la massima flessibilità al design di qualunque ambiente.
Placche assortite Anche l’assortimento delle placche è ampio e versatile, garantendo la possibilità di abbinarsi al colore dei dispositivi nei casi in cui è necessario che interruttori e prese “scompaiano” nell’ambiente uniformandosi completamente, ma permettendo al tempo stesso di creare contrasti cromatici di sicuro effetto grazie alle placche disponibili nelle finiture in metallo, nelle classiche colorazioni Acciaio, Nero e Oro opaco, ma anche nei ricercati colori Moka, Taupe, Commodoro e Duna.
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
8
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
9
Zenit policarbonato
BL - Bianco
PL - Argento
AN - Antracite
DN - Dune
NT - Nero
Zenit metallo
OX - Acciaio inossidabile
OM - Oro opaco
NS - Nero
TP - Taupe
CM - Commodoro
MO - Moka
DN - Duna
Zenit effetto vetro
TN - Nero
TB - Bianco
Finiture
BB - Total Bianco
AA - Total Antracite
PL - Argento
NT - Nero
DN - Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
10
SERIE CIVILE ZENIT Componenti e funzioni
Diffusione sonora La musica risveglia le emozioni.
Dimmer per LED Luce sempre perfetta. Bella musica, un bicchiere di vino, un morbido divano. Tutto questo è reso ora ancora più per- fetto da un’illuminazione gradevolmente attenuata e colorata. I dimmer innovativi ed eleganti con la loro riduzione soft del volume di luce creano un’atmosfera intima e calda, offrendo la possibilità di creare il tipo di illuminazione più appro- priato per l’atmosfera e l’occasione. E aggiungono una speciale magia ai mo- menti più intimi.
Calotte stagne IP55 Non preoccupatevi del tempo che fa. Quadri e cornici IP55 per installazione semi-incassata e a muro che consente di installare qualsiasi dispositivo in am- bienti esterni.
In qualsiasi posto. Un sistema audio co- modo e flessibile per intrattenimento e comunicazione. I suoi componenti colpiscono per il loro massimo livello di funzionalità, funzionamento intuitivo e disegno innovativo. In combinazione con i pratici accessori, costituisce una gamma unica di prodotti ad alte prestazioni che propongono soluzioni individuali per ogni applicazione.
Gestione delle veneziane La gamma per la gestione delle veneziane rivela nuove dimensioni per il settore dell’edilizia abitativa privata. Potrete godere di un più alto livello di comfort, sicurezza ed efficienza economica nella vostra casa. Questo sistema di gestione è in grado di controllare veneziane, av- volgibili e tende motorizzate. Le molte opzioni di applicazione, connessione e impostazione ne fanno la soluzione ideale per ogni situazione abitativa.
Connettività multimediale La comunicazione è la via d’accesso al mondo. Per un piacevole intrattenimento! I nuovi connettori VDI sono idonei per i dispositivi multimediali della casa. Sono supportati tutti i connettori convenzi- onali: RCA doppi e tripli, mini-jack, VGA, HDMI e USB.
Caricatori USB È arrivata finalmente la fine delle uscite a prese multiple sovraccariche. I dispositivi di carica USB sono l’ideale per la ricarica di cellulari, tablet o smart watch.
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
11
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
12
— Zenit Dispositivi di comando con terminali a vite
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Interruttore 1P - 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti a vite. Opzione: lampada LED localizzazione N2194 BB, N21941 BB, N2194.2 BB.
Pulsante senza simboli 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti a vite. 1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Aperto (NA). Opzione: lampada LED localizzazione N2194 BB, N21941 BB, N2194.2 BB.
N2101.T PL N2101.T NT N2101.T DN N2101.T BB N2101.T AA
Argento
Z1001PL Z1001NT Z1001DN Z1001BB Z1001AA
20 20 20 20 20
N2104.7T PL N2104.7T NT N2104.7T DN N2104.7T BB N2104.7T AA
Argento
Z1005PL Z1005NT Z1005DN Z1005BB Z1005AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Nero Dune
Total Bianco
Total Bianco
Total Antracite
Total Antracite
Deviatore 1P - 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti a vite. Opzione: lampada LED localizzazione N2194 BB, N21941 BB, N2194.2 BB.
N2102.T PL N2102.T NT N2102.T DN N2102.T BB N2102.T AA
Argento
Z1003PL Z1003NT Z1003DN Z1003BB Z1003AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Total Bianco
Total Antracite
Invertitore 1P - 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti a vite. Opzione: lampada LED localizzazione N2194 BB, N21941 BB, N2194.2 BB.
N2110.T PL N2110.T NT N2110.T DN N2110.T BB N2110.T AA
Argento
Z1010PL Z1010NT Z1010DN Z1010BB Z1010AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Total Bianco
Total Antracite
Interruttore bipolare 2P - 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti a vite. Opzione: lampada LED localizzazione N2194 BB, N21941 BB, N2194.2 BB.
N2101.2T PL N2101.2T NT N2101.2T DN N2101.2T BB N2101.2T AA
Argento
Z1002PL Z1002NT Z1002DN Z1002BB Z1002AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Total Bianco
Total Antracite
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
13
— Zenit Dispositivi di comando ad innesto rapido - Interruttori e deviatori
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo Pz. Pulsante tapparella senza interblocco senza cover Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10A. 2 contatti, contatto Normalmente Aperto (NA). Compatibile con N2109.4X . Codice d’ordine
Interruttore 1P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. Opzione: lampada LED localizzazione N2191.
N2144 2
N2101 PL N2101 NT N2101 DN N2101 BB N2101 AA
Z1034YY
5
Argento
Z1015PL Z1015NT Z1015DN Z1015BB Z1015AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Interruttore con interblocco per tapparella senza cover Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10(3)A. Interruttore a 2 vie con spegnimento centrale. Compatibile con N2109.4X.
Total Bianco
Total Antracite
Interruttore luminoso 1P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX.
N2144.1 2
Z1035YY
5
Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. 3 cavi (richiesto conduttore neutro). Incluso: lampada indicatore LED N2192 BB (230 Vac).
Cover senza simbolo Cover senza simbolo per pulsante N2144 e interruttore N2144.
N2101.51 BL N2101.51 PL N2101.51 AN N2101.51 NT N2101.51 DN
Bianco-W
Z1017BL Z1017PL Z1017AN Z1017NT Z1017DN
5 5 5 5 5
Argento-W
N2109.40 BL N2109.40 Pl N2109.40 NT N2109.40 DN N2109.40 BB N2109.40 AA N2109.40 AN
Bianco
Z1535BL Z1535PL Z1535NT Z1535DN Z1535BB Z1535AA Z1535AN
10 10 10 10 10 10 10
Antracite-W
Argento
Nero-W Dune-W
Nero Dune
Total bianco
Deviatore 1P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. Opzione: lampada LED localizzazione N2192.
Total Antracite
Antracite
N2102 PL N2102 NT N2102 DN N2102 BB N2102 AA
Argento
Z1018PL Z1018NT Z1018DN Z1018BB Z1018AA
20 20 20 20 20
Nero Dune
Total Bianco
Total Antracite
Deviatore luminoso 1P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. 4 cavi (richiesto conduttore neutro). Incluso: lampada indicatore LED N2191 BB (230 Vac).
N2102.5 BL N2102.5 PL N2102.5 AN N2102.51 NT N2102.51 DN
Bianco-W
Z1019BL Z1019PL Z1019AN Z1019NT Z1019DN
5 5 5 5 5
Argento-W
Antracite-W
Nero-W Dune-W
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
14
— Zenit Invertitori
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Pulsante luminoso 1NA 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Morsetti senza viti. 1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Aperto (NA). 3 cavi (richiesto conduttore neutro). Incluso: lampada indicatore LED N2192 BB (230 Vac).
Invertitore 1P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. Opzione: lampada LED localizzazione N2192.
N2110 PL N2110 NT N2110 DN N2110 BB N2110 AA
Argento
Z1023PL Z1023NT Z1023DN Z1023BB Z1023AA
20 20 20 20 20
N2104.51 BL N2104.51 PL N2104.51 AN N2104.51 NT N2104.51 DN
Bianco-W
Z1022BL Z1022PL Z1022AN Z1022NT Z1022DN
5 5 5 5 5
Nero Dune
Argento-W
Antracite-W
Total Bianco
Nero-W Dune-W
Total Antracite
Interruttori bipolari
Pulsante NC SP senza simbolo - 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Morsetti senza viti.
Interruttore bipolare 2P 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Morsetti senza viti. Opzione: lampada LED localizzazione N2192.
1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Chiuso (NC). Opzione: lampada localizzazione non disponibile.
N2104.6 PL N2104.6 NT N2104.6 DN N2104.6 BB N2104.6 AA
Argento
Z1021PL Z1021NT Z1021DN Z1021BB Z1021AA
5 5 5 5 5
Nero Dune
N2101.2 PL N2101.2 NT N2101.2 DN N2101.2 BB N2101.2 AA
Argento
Z1016PL Z1016NT Z1016DN Z1016BB Z1016AA
20 20 20 20 20
Total Bianco
Nero Dune
Total Antracite
Total Bianco
Tasche portabadge tradizionali
Total Antracite
Pulsanti
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Interruttore a Badge 1NA 2M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 AX. Potenza nominale iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Per schede da 54 mm. Opzione: lampada LED localizzazione N2193 NG (230 Vac). Utilizzare Scatola da incasso Rettangolare 3M.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Pulsanti 1NA 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Morsetti senza viti. 1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Aperto (NA). Opzione: lampada LED localizzazione N2191.
N2214.1 BL N2214.1 PL N2214.1 AN N2214.1 NT N2214.1 DN
Bianco
Z1400BL Z1400PL Z1400AN Z1400NT Z1400DN
10 10 10 10 10
Argento
N2104.7 PL N2104.7 NT N2104.7 DN N2104.7 BB N2104.7 AA
Argento
Z1020PL Z1020NT Z1020DN Z1020BB Z1020AA
20 20 20 20 20
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Total Bianco
Total Antracite
Interruttore temporizzato a Badge 1NA 2M Corrente nominale (230Vac / 127Vac): - A incandescenza/alogena: 3.000W / 1.600W. - Fluorescente: 1.300VA / 700VA. - Trasformatore elettronico e ferromagnetico e motori: 3.000VA / 1.600VA. Per schede da 54 mm. Inclusa lampada LED localizzazione. Interruttore temporizzato: 5 - 90 seconds. Utilizzare Scatola da incasso Rettangolare 3M.
Pulsante per campanello 2M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Morsetti senza viti. 1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Aperto (NA). Opzione: lampada LED localizzazione N2191.
N2204.8 BL N2204.8 PL N2204.8 AN N2204.8 NT N2204.8 DN
N2214.5 BL N2214.5 PL N2214.5 AN N2214.5 NT N2214.5 DN
Bianco
Z1040BL Z1040PL Z1040AN Z1040NT Z1040DN
10 10 10 10 10
Bianco
Z1401BL Z1401PL Z1401AN Z1401NT Z1401DN
1 1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
15
— Zenit Pulsante a corda
Pulsanti e interruttori per comando tapparelle
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Pulsante a corda 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Morsetti senza viti. 1 contatto, 1 via - contatto Normalmente Aperto (NA). Lunghezza cordino: 2 metri.
Pulsante per comando tapparelle 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 10A. Controllo diretto. 1 uscita unipolare - contatto Normalmente Aperto (NA).
N2144 PL N2144 NT N2144 DN N2144 BB N2144 AA
Argento
Z1032PL Z1032NT Z1032DN Z1032BB Z1032AA
5 5 5 5 5
N2148 PL N2148 NT N2148 DN N2148 BB N2148 AA
Argento
Z1033PL Z1033NT Z1033DN Z1033BB Z1033AA
5 5 5 5 5
Nero Dune
Nero Dune
Total Bianco
Total Bianco
Total Antracite
Total Antracite
Interruttore per comando tapparelle 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 10(3)A. Controllo diretto.
Interruttori a chiave
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Interruttore a chiave 2P 3 posizioni 1M Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 5A. Chiave removibile nelle 3 posizioni
N2144.1 PL N2144.1 NT N2144.1 DN N2144.1 BB N2144.1 AA
Argento
Z1030PL Z1030NT Z1030DN Z1030BB Z1030AA
5 5 5 5 5
Nero Dune
Total Bianco
N2153.1 BL N2153.1 PL N2153.1 AN N2153.1 NT N2153.1 DN
Bianco
Z1050BL Z1050PL Z1050AN Z1050NT Z1050DN
1 1 1 1 1
Total Antracite
Argento
Interruttore elettronico per comando tapparelle 2M Tensione nominale: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz. Corrente nominale: 700VA@230Vac / 350VA@127Vac. Controllo diretto. LED bianco di localizzazione incluso. Funzioni: - PERS: controllo tapparelle standard. Come opzione possono essere collegati altri inserti N2244 a N2261.2 per controllare la tapparella da altre posizioni. - LAM: controllo avvolgibili tipo tapparella. Come opzione possono essere collegati altri inserti N2244 a N2261.2 per controllare la tapparella da altre posizioni. - Centralizzazione (CEN): uno N2261.2 può controllare tutti gli N2261.2 centralmente.
Antracite
Nero Dune
N2261.21 BL N2261.21 PL N2261.21 AN N2261.21 NT N2261.21 DN
Bianco-W
Z1031BL Z1031PL Z1031AN Z1031NT Z1031DN
1 1 1 1 1
Argento-W
Antracite-W
Nero-W Dune-W
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
16
— Zenit Prese di corrente
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa Schuko - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo F: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Presa francese/terra - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo E: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2288 BL N2288 PL N2288 AN N2288 NT N2288 DN
N2287 BL N2287 PL N2287 AN N2287 NT N2287 DN
Bianco
Z1110BL Z1110PL Z1110AN Z1110NT Z1110DN
10 10 10 10 10
Bianco
Z1115BL Z1115PL Z1115AN Z1115NT Z1115DN
10 10 10 10 10
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Presa Schuko - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo F: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite. Per identificare circuiti speciali.
Presa francese/terra senza viti - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo E: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti senza viti.
N2287.6 BL N2287.6 PL N2287.6 AN N2287.6 NT N2287.6 DN
Bianco
Z1116BL Z1116PL Z1116AN Z1116NT Z1116DN
10 10 10 10 10
N2288 RJ N2288 VD N2288 NA
Rosso Verde
Z1111RJ Z1111VD Z1111NA
5 5 5
Argento
Antracite
Arancione
Nero Dune
Presa Schuko con coperchio - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo F: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite. Coperchio con tacca. Apertura 180°.
Presa francese/terra senza viti - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo E: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti senza viti. Per identificare circuiti speciali.
N2288.1 BL N2288.1 PL N2288.1 AN N2288.1 NT
Bianco
Z1112BL Z1112PL Z1112AN Z1112NT
10 10 10 10
Argento
N2287.6 RJ N2287.6 VD
Rosso Verde
Z1116RJ Z1116VD
10 10
Antracite
Nero
Presa italiana / tedesca - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10 / 16A. Tipo F+L: 2P + E / P30/17. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Presa Schuko morsetto senza viti - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 16A. Tipo F: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti senza viti.
N2233 BL N2233 PL N2233 AN N2233 NT N2233 DN N2233 RJ
Bianco
Z1109BL Z1109PL Z1109AN Z1109NT Z1109DN Z1109RJ
10 10 10 10 10 10
N2288.6 BL N2288.6 PL N2288.6 AN N2288.6 NT
Bianco
Z1119BL Z1119PL Z1119AN Z1119NT
10 10 10 10
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune Rosso
Nero
Presa europea senza terra - 2M Tensione nominale: 250 Vac.
Corrente nominale: 16A. Tipo C: 2P (senza terra). Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2203 BL N2203 PL N2203 AN
Bianco
Z1114BL Z1114PL Z1114AN
10 10 10
Argento
Antracite
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
17
— Zenit Prese di corrente
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa euro-americana senza terra - 1M Tensione nominale: 125 / 250 Vac. Corrente nominale: 15 / 16A. Tipo A+C: 2P / NEMA 1-15R (senza terra). Morsetti a vite.
Presa italiana 10/16A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10 / 16A. Tipo L: 2P + E / P17/11. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2135 BL N2135 PL N2135 AN N2135 NT N2135 DN
Bianco
Z1171BL Z1171PL Z1171AN Z1171NT Z1171DN
20 20 20 20 20
N2133 BL N2133 PL N2133 AN N2133 NT N2133 DN N2133 RJ
Bianco
Z1103BL Z1103PL Z1103AN Z1103NT Z1103DN Z1103RJ
20 20 20 20 20 20
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune Rosso
Presa euro-americana con terra - 1M Tensione nominale: 125 / 250 Vac. Corrente nominale: 15 / 16 A. Tipo B+C: 2P / NEMA 5-15R. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Presa italiana 10A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10A. Tipo L: 2P + E / P11. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2138 BL N2138 PL N2138 AN N2138 NT N2138 DN
Bianco
Z1170BL Z1170PL Z1170AN Z1170NT Z1170DN
20 20 20 20 20
Argento
N2133.1 BL N2133.1 PL N2133.1 AN N2133.1 NT N2133.1 DN N2133.1 RJ
Bianco
Z1101BL Z1101PL Z1101AN Z1101NT Z1101DN Z1101RJ
20 20 20 20 20 20
Antracite
Argento
Nero Dune
Antracite
Nero Dune Rosso
Presa americana con terra - 1M Tensione nominale: 125 Vac. Corrente nominale: 15A. Tipo B: 2P + E / NEMA 5-15R. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2128 BL N2128 PL N2128 AN N2128 NT N2128 DN
Bianco
Z1117BL Z1117PL Z1117AN Z1117NT Z1117DN
20 20 20 20 20
Argento
Antracite
Nero Dune
Presa americana doppia con terra - 3M Tensione nominale: 125 Vac. Corrente nominale: 15A. Tipo B: 2P + E / NEMA 5-15R. Uscita duplex. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2328 BL N2328 PL N2328 AN N2328 NT N2328 DN
Bianco
Z1118BL Z1118PL Z1118AN Z1118NT Z1118DN
20 20 20 20 20
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
18
— Zenit Prese di corrente
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa euro-americana con terra - 2M Tensione nominale: 125 / 250 Vac. Corrente nominale: 15 / 16A. Tipo B+C: 2P / NEMA 5-15R. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Presa brasiliana 20A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 20 A. Tipo N: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite. Per identificare circuiti speciali.
N2238 BL N2238 PL N2238 AN N2238 NT N2238 DN
Bianco
Z1172BL Z1172PL Z1172AN Z1172NT Z1172DN
10 10 10 10 10
N2136.2 RJ
Rosso
Z1175RJ
20
Argento
Antracite
Presa britannica standard - 2M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 13A. Tipo G: 2P + E. Senza interruttore. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Nero Dune
Presa euro-americana duplex - 3M Tensione nominale: 125 / 250 Vac. Corrente nominale: 15 / 16A. Tipo B+C: 2P / NEMA 5-15R. Uscita duplex. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite
N2237 BL N2237 PL N2237 AN N2237 NT N2237 DN
Bianco
Z1176BL Z1176PL Z1176AN Z1176NT Z1176DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
N2338 BL N2338 PL N2338 AN N2338 NT N2338 DN
Bianco
Z1173BL Z1173PL Z1173AN Z1173NT Z1173DN
20 20 20 20 20
Argento
Antracite
Presa universale - 2M Tensione nominale: 125 / 250 Vac. Corrente nominale: 13 / 16A. Tipo multiplo: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
Nero Dune
Presa brasiliana 10A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10 A. Tipo N: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2239 BL N2239 PL N2239 AN N2239 NT N2239 DN
Bianco
Z1177BL Z1177PL Z1177AN Z1177NT Z1177DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
N2136 BL N2136 PL N2136 AN N2136 NT N2136 DN
Bianco
20 20 20 20 20
Z1174BL Z1174PL Z1174AN Z1174NT Z1174DN
Argento
Antracite
Caricatori USB
Nero Dune
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa brasiliana 10A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 10 A. Tipo N: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite. Per identificare circuiti speciali.
Caricatori USB tipo A-C 10,5W Ingresso: 100 - 240 Vac ±10 %; 50/60 Hz. Max. 0,25 A. Uscita (potenza massima: 10,5 W): USB-A: 5 VDC (max. 2,1 A). USB-C: 5 VDC (max. 2,1 A). USB-A+C: 5 VDC (totale max. 2,1 A). MFi 2,1 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A. Consumo energetico in stand-by: <= 70 mW. Efficienza energetica: > 83 %.
N2136 RJ
Rosso
Z1174RJ
20
Presa brasiliana 20A - 1M Tensione nominale: 250 Vac. Corrente nominale: 20 A. Tipo N: 2P + E. Con otturatore per sicurezza bambini. Morsetti a vite.
N2185.3 BL N2185.3 PL N2185.3 AN N2185.3 DN N2185.3 NT N2285.3 BL N2285.3 PL N2285.3 AN N2285.3 NT N2285.3 DN
Bianco
Z1180BL Z1180PL
1 modulo 1 modulo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Z1180AN 1 modulo Z1180DN 1 modulo
Duna Nero
Z1180NT
1 modulo
N2136.2 BL N2136.2 PL N2136.2 AN N2136.2 NT N2136.2 DN
Bianco
Z1175BL Z1175PL Z1175AN Z1175NT Z1175DN
20 20 20 20 20
Bianco
Z1182BL Z1182PL
2 moduli 2 moduli
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Z1182AN 2 moduli
Nero Dune
Nero Duna
Z1182NT
2 moduli
Z1182DN 2 moduli
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
19
— Zenit Caricatori USB
Prese TV
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Uscita terminale TV-R/SAT - 2M Doppia uscita TV-R e SAT - Finale.
Caricatori USB tipo A-C 15W Ingresso: 100 - 240 Vac ±10 %; 50/60 Hz. Max. 0,35 A. Uscita (potenza massima: 15 W):
Installazione come uscita terminale collegata a un tap-off o separatore (senza resistenza di terminazione). Connessione terminale a vite e morsetto. Connettori uscita (C1 / C2): IEC maschio Ø 9,52 mm / IEC femmina Ø 9,52 mm. Gamma frequenze (I/O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 862 MHz / 930 - 2.400 MHz. Perdita base (FM / TV / SAT): 0,2±0,1 dB / 1,0 ±0,5 dB / 1,2±0,6 dB. Isolamento (FM / TV / SAT): >45 / >14 / >14.
- USB-A: 5 VDC (max. 2,4 A). - USB-C: 5 VDC (max. 3 A).
- USB-A+C: 5 VDC (totale max. 3 A). USB-C, DFP 5 V/3 A, MFi 2,4 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A. Consumo energetico in stand-by: <= 70 mW. Efficienza energetica: > 86%.
Selettività (TV-R / SAT): >15 / >15. Perdita di ritorno (VR / FM / TV / SAT): >25 / >25 / >14 / >10. Percorso cc (Vdc / mA / Segnale): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqC.
N2185.4 BL N2185.4 PL N2185.4 AN N2185.4 NT N2185.4 DN N2285.4 BL N2285.4 PL N2285.4 AN N2285.4 NT N2285.4 DN
Bianco
Z1181BL Z1181PL
1 modulo 1 modulo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Z1181AN 1 modulo
Nero Duna
Z1181NT
1 modulo
N2251.3 BL N2251.3 PL N2251.3 AN N2251.3 NT N2251.3 DN
Bianco
Z1136BL Z1136PL Z1136AN Z1136NT Z1136DN
10 10 10 10 10
Z1181DN 1 modulo
Argento Antracite
Bianco
Z1183BL Z1183PL
2 moduli 2 moduli
Nero Dune
Argento
Antracite
Z1183AN 2 moduli
Nero Duna
Z1183NT
2 moduli
Uscita finale TV-R/SAT - 2M Doppia uscita TV-R e SAT - Finale. Installazione come uscita terminale collegata a una serie con uscite loop-through. Connessione terminale a vite e morsetto. Connettori uscita (C1 / C2): IEC maschio Ø 9,52 mm / IEC femmina Ø 9,52 mm. Gamma frequenze (I/O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz. Perdita base (FM / TV / SAT): 3,7±0,3 dB / 4,0±0,5 dB / 5,0±1,2 dB. Isolamento (FM / TV / SAT): >20 / >20 / >14. Perdita di ritorno (VR / FM / TV / SAT): >16 / >16 / >16 / >9. Percorso cc (Vdc / mA / Segnale): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqC.
Z1183DN 2 moduli
Caricatori USB tipo C+C 30W Ingresso: 100 - 240 V~ 10%; 50/60 Hz. Tensione di uscita USB-C (C1 o C2):
- 5 VDC: max. 3 A. - 9 VDC: max. 3 A.
- 12 VDC: max. 2,5 A. - 15 VDC: max. 2 A. - 20 VDC: max. 1,5 A. Tensione di uscita USB-C+C (C1 e C2): - 5 VDC: totale max. 3 A. PD 3.0. QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0, MFi 2,4 A, BC 1.2, DCP 5 V/1,5 A. Consumo energetico in stand-by: <= 100 mW. Efficienza energetica: 85 %.
N2251.7 BL N2251.7 PL N2251.7 AN N2251.7 NT N2251.7 DN
Bianco
Z1137BL Z1137PL Z1137AN Z1137NT Z1137DN
10 10 10 10 10
Argento
N2285.5 BL N2285.5 PL N2285.5 AN N2285.5 NT N2285.5 DN
Bianco
Z1184BL Z1184PL Z1184AN Z1184NT Z1184DN
1 1 1 1 1
Antracite
Argento
Nero Dune
Antracite
Nero Duna
Uscita TV-R/SAT loop-through - 2M Doppia uscita TV-R e SAT - Intermedia. Installazione come uscita intermedia in serie collegate tra loro. Connettori uscita (C1 / C2): IEC maschio Ø 9,52 mm / IEC femmina Ø 9,52 mm. Gamma frequenze (I/O / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz. Perdita base (FM / TV / SAT): 10,0±1,0 dB / 10,0±1,0 dB / 12,0±2,0 dB. Minima perdita (FM / TV / SAT): 2,5±0,5 / 2,5±0,7 / 3,0±1,0. Direttività (FM / TV / SAT): >20 / >12 / >5. Isolamento (FM / TV / SAT): >45 / >30 / >28. Perdita di ritorno (VR / FM / TV / SAT): >13 / >13 / >12 / >12. Percorso cc (Vdc / mA / Segnale): 24 max. / 500 max. / 22 KHz - DiSEqC.
N2251.8 BL N2251.8 PL N2251.8 AN N2251.8 NT N2251.8 DN
Bianco
Z1138BL Z1138PL Z1138AN Z1138NT Z1138DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
20
— Zenit Prese TV
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Uscita terminale TV tipo F - 1M Uscita singola TV. Tipo F - femmina. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω.
Uscita terminale TV/SAT - 1M Uscita singola TV - Terminale cieco. - TV: tipo M - 9,52 mm. maschio. - SAT: tipo F - femmina. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω.
Range frequenza: 0 - 2.000 Mhz. Tensione di lavoro: 250 VRMS max. Tensione di tenuta dielettrica: 500 VRMS min.
Range frequenza (TV / SAT): 5 - 862 Mhz / 950 - 2.400 MHz. Perdita connessione (TV / SAT): 1 dB / 1 dB. Percorso cc (Vdc / mA / Segnale): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC.
N2150 BL N2150 PL N2150 AN N2150 NT N2150 DN
Bianco
Z1130BL Z1130PL Z1130AN Z1130NT Z1130DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
N2151.7 BL N2151.7 PL N2151.7 AN N2151.7 NT N2151.7 DN
Bianco
Z1133BL Z1133PL Z1133AN Z1133NT Z1133DN
10 10 10 10 10
Nero Dune
Argento
Antracite
Nero Dune
Uscita terminale TV tipo M - 1M Uscita singola TV - Terminale cieco. Tipo M - 9,52 mm. maschio. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω. Range frequenza: 5 - 862 Mhz. Perdita connessione: 0,5 dB.
Presa intermedia TV/SAT - 1M Single TV outlet - intermediate. - TV: Tipo M - 9,52 mm. maschio. - SAT: Tipo F - femmina. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω.
N2150.7 BL N2150.7 PL N2150.7 AN N2150.7 NT N2150.7 DN
Bianco
Z1131BL Z1131PL Z1131AN Z1131NT Z1131DN
10 10 10 10 10
Range frequenza (TV / SAT): 5 - 862 Mhz / 950 - 2.400 MHz. Perdita connessione (TV / SAT): 5 dB / 5 dB. Minima perdita (TV / SAT): 4 dB / 4 dB. Percorso cc (Vdc / mA / Segnale): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC.
Argento
Antracite
Nero Dune
Uscita terminale TV tipo M - 2M Uscita singola TV - Terminale cieco. Tipo M - 9,52 mm. maschio. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω. Range frequenza: 5 - 862 Mhz. Perdita connessione: 0,5 dB.
N2151.8 BL N2151.8 PL N2151.8 AN N2151.8 NT N2151.8 DN
Bianco
Z1135BL Z1135PL Z1135AN Z1135NT Z1135DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
N2250.7 BL N2250.7 PL N2250.7 AN N2250.7 NT N2250.7 DN
Bianco
Z1132BL Z1132PL Z1132AN Z1132NT Z1132DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
Presa intermedia TV tipo M - 1M Single TV outlet - Intermediate. Tipo M - 9,52 mm. maschio. Per cavo coassiale impedenza 75 Ω. Range frequenza: 5 - 862 Mhz. Perdita connessione: 11 dB. Minima perdita: 1,7 dB.
N2150.8 BL N2150.8 PL N2150.8 AN N2150.8 NT N2150.8 DN
Bianco
Z1134BL Z1134PL Z1134AN Z1134NT Z1134DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
21
— Zenit Prese telefono
Connettori
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa telefonica RJ12 - 1M Connettore tipo RJ12. 6 contatti. Per connettore jack a 2, 4 o 6 contatti. Morsetti a vite.
Connettore tipo RJ45 Cat.6 UTP In conformità con ANSI/TIA/EIA 658B.2 ISO/ IEC11801 E EN50173 Etichettatura universale TIA/EIA 568A E 568B ABS UL-94-O CICLI:750 min. (ISO/IEC 60603-7-4) IDC: PC UL 94V-0 Accetta 22 -26 awg filo rigido Contatto:RJ45 8PCB 3-50 placcatura in oro su nichel nell’area di contatto Cover di finitura: N2216.1/2/3/4/5/6/7/8
N2117.6 BL N2117.6 PL N2117.6 AN N2117.6 NT N2117.6 DN
Bianco
Z1120BL Z1120PL Z1120AN Z1120NT Z1120DN
20 20 20 20 20
Argento
Antracite
Nero Dune
2016.60
Z1127UT
1
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Presa telefonica RJ12 - 2M Connettore tipo RJ12. 6 contatti. Per connettore jack a 2, 4 o 6 contatti. Morsetti a vite.
Connettore tipo RJ45 Cat.6 UTP Senza attrezzi
Trasmissione 1000 V RMA - 60HZ/1 min. Cover di finitura: N2216.1/2/3/4/5/6/7/8 In conformità alla norma ISO/IEC 11801
N2217.6 BL N2217.6 PL N2217.6 AN N2217.6 NT N2217.6 DN
Bianco
Z1121BL Z1121PL Z1121AN Z1121NT Z1121DN
10 10 10 10 10
Argento
2016.62
Z1127ST
1
Antracite
Nero Dune
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Connettore tipo RJ45 Cat.6 A UTP Senza attrezzi T568A & T568B cavo 10Gb/s In conformitàcon ANAI/TIA/EIA 568 B 2 standard Forza d’inserzione: 20N Max (IEC 60603-7-4) Forza ritenzione: 7,7 KG Vita d’inserimento:750 cicli Contatto:RJ45 8PCB 3-50 placcatura in oro su nichel nell’area di contatto Cover di finitura: N2216.1/2/3/4/5/6/7/8
Presa DATI RJ45 Connettore tipo RJ45 In conformità con ANSI / TIA / EIA 568B.2, ISO / IEC11801 e EN50173 Etichettatura universale TIA / EIA 568A e 568B Custodia: ABS UL-94-0 Durata: 750 cicli min. (ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-4) IDC: PC UL94V-0, accetta filo pieno 22-26AWG Contatto: RJ45 8P8C, placcatura in oro 3 ~ 50 micro pollici su nichel sull’area di contatto Cablaggio senza attrezzi
2016.65
Z1125ST
1
2017.3 2018.5
Cat. 3
Z1123JJ Z1123UT Z1123FT Z1123ST Z1124UT Z1124FT Z1124ST
10 10 10 10 10 10 10
Cat. 5e UTP Cat. 5e FTP Cat. 5e STP Cat. 6e UTP Cat. 6e FTP Cat. 6e STP
2018.5 F 2018.5 S
2018.6
2018.6 F 2018.6 S
Supporto presa Dati Tipo Keysone Supporto presa Dati Tipo Systimax
201
Z1125KY
10
2016.1
Z1125SY
10
Cover per presa DATI RJ45
N2118.1 BL N2118.1 PL N2118.1 AN N2118.1 NT N2118.1 DN
Bianco
Z1520BL Z1520PL Z1520AN Z1520NT Z1520DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
22
— Zenit Uscite VDI
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Unità di connessione mini-jack - 1M Fronte: connettore mini-jack 1x (jack audio stereo 3,5 mm). Retro: morsetti a vite (3/4 cavi).
Unità di connessione 2x RCA - 1M Fronte: connettori 2x RCA (rosso/bianco). Retro: morsetti a vite (4 cavi).
N2155.4 BL N2155.4 PL N2155.4 AN N2155.4 NT N2155.4 DN
Bianco
Z1404BL Z1404PL Z1404AN Z1404NT Z1404DN
1 1 1 1 1
N2155.2 BL N2155.2 PL N2155.2 AN N2155.2 NT N2155.2 DN
Bianco
Z1402BL Z1402PL Z1402AN Z1402NT Z1402DN
1 1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Unità di connessione VGA - 1M Fronte: connettore VGA 1x (connettore DE-15). Retro: morsetti a vite (15 cavi).
Unità di connessione 3x RCA - 1M Fronte: connettori 3x RCA (rosso/bianco/yellow). Retro: morsetti a vite (6 cavi).
N2155.5 BL N2155.5 PL N2155.5 AN N2155.5 NT N2155.5 DN
Bianco
Z1405BL Z1405PL Z1405AN Z1405NT Z1405DN
1 1 1 1 1
N2155.3 BL N2155.3 PL N2155.3 AN N2155.3 NT N2155.3 DN
Bianco
Z1403BL Z1403PL Z1403AN Z1403NT Z1403DN
1 1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Unità di connessione USB - 1M Fronte: connettore USB 2.0 1x (connettore tipo A). Retro: morsetti senza vite (5 cavi).
Unità di connessione HDMI - 1M Fronte: Connettore HDMI 1x (connettore tipo A). Retro: morsetti senza vite (20 cavi).
N2155.8 BL N2155.8 PL N2155.8 AN N2155.8 NT N2155.8 DN
Bianco
Z1163BL Z1163PL Z1163AN Z1163NT Z1163DN
1 1 1 1 1
N2155.6 BL N2155.6 PL N2155.6 AN N2155.6 NT N2155.6 DN
Bianco
Z1406BL Z1406PL Z1406AN Z1406CV Z1406DN
1 1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Unità di connessione USB femmina-femmina - 1M Fronte: connettore USB 2.0 1x (connettore tipo A). Retro: connettore USB 2.0 1x (connettore tipo A) montato ad angolo di 90°.
Unità di connessione HDMI femmina-femmina - 1M Fronte: Connettore HDMI 1x (connettore tipo A). Retro: Connettore HDMI 1x (connettore tipo A) montato ad angolo di 90°.
N2155.9 BL N2155.9 PL N2155.9 AN N2155.9 DN
Bianco
Z1164BL Z1164PL Z1164AN Z1164DN
1 1 1 1
N2155.7 BL N2155.7 PL N2155.7 AN N2155.7 DN
Bianco
Z1407BL Z1407PL Z1407AN Z1407DN
1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Dune
Dune
Unità di connessione USB femmina-femmina con cavo - 1M Fronte: connettore USB 2.0 1x (connettore tipo A). Retro: connettore USB 2.0 1x (connettore tipo A) con prolunga cavo 20 cm.
Unità di connessione HDMI femmina-femmina con cavo - 1M Fronte: Connettore HDMI 1x (connettore tipo A). Retro: Connettore HDMI 1x (connettore tipo A) con prolunga cavo 20 cm.
N2155.91 BL N2155.91 PL N2155.91 AN N2155.91 NT
Bianco
Z1165BL Z1165PL Z1165AN Z1165NT
1 1 1 1
N2155.71 BL N2155.71 PL N2155.71 AN N2155.71 NT
Bianco
Z1408BL Z1408PL Z1408AN Z1408NT
1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero
Nero
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
23
— Zenit Controllo luci - Dimmer rotativi
Controllo luci - Sensori di movimento
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Sensore di movimento Tensione nominale: 230 Vac ± 10% / 50/60 Hz. Uscite: 1 Normalmente Aperto (NO). 230 Vac.
Dimmer rotativo LED/Universale 220V - 1M Tensione nominale: 230 Vac ± 10%. Frequenza: 50-60 Hz. Potenza (carico min./max.): - LEDi (lampade a taglio di fase discendente), LV LEDi con trasformatore tipo C, LV alogena con trasformatore (tipo C o LC) e lampade a incandescenza: 4 / 250 W/VA. - LEDi (lampade a taglio di fase ascendente) e LV LEDi con trasformatore tipo LC: 4 / 60 W/VA.* *Max. 10 lampade. Selezione carico Collegamento a 2 o 3 fili. Posizione OFF Fusibile di back-up e protezione da sovraccarichi: elettronico. Temperatura ambiente: da 0 °C a +35 °C.
Zero crossing. Potenza max.:
- Incandescente e alogena: 800W. - Alogena con elettronica: 500VA - Trasformatore ferromagnetico alogeno: 2.400W. - Lampade fluorescenti CFL: 2000VA. - LED: 200 W. Ritardo di spegnimento: da 30 sec a 15 min. Parte anteriore per la regolazione (tempo e lux).
Campo di rilevamento: 7 m di raggio Livello di set point luce per attivazione: da 5 a 100 lux. Angolo di rilevamento: 110° (a 18° C).
N2141 BL N2141 PL N2141 AN N2141 NT N2141 DN
Bianco
Z1411BL Z1411PL Z1411AN Z1411NT Z1411DN
1 1 1 1 1
N2160.3 BL N2160.3 PL N2160.3 AN N2160.3 NT N2160.3 DN
Bianco
Z1200BL Z1200PL Z1200AN Z1200NT Z1200DN
1 1 1 1 1
Argento
Argento
Antracite
Antracite
Nero Dune
Nero Dune
Sensore di movimento Tensione nominale: 230 Vac ± 10% / 50/60 Hz. Uscite: 1 Normalmente Aperto (NO). 230 Vac.
Dimmer rotativo 1-10V - 2M Tensione nominale: 127 - 230 Vac / 50 - 60 Hz Azionamento/ballast elettronico dimmerabile. Ingresso controllo 1-10V. Max. potenza (max. 6 ballast per azionamento): 700 VA @ 230 Vac / 350 VA @ 127 Vac. Inclusa lampada LED indicatrice.
Zero crossing. Potenza max.:
- Incandescente e alogena: 3.000W. - Alogena con elettronica: 3.000W. - Trasformatore ferromagnetico alogeno: 2.400W. - Lampade fluorescenti: 1.300W. - LED: 400 W. Ritardo di spegnimento: da 30 sec a 10 min. Parte anteriore rimovibile per la regolazione (tempo e lux). Campo di rilevamento: 8 m di raggio (a 18° C e 1,2 m di altezza). Livello di set point luce per attivazione: da 3 a 100 lux. Angolo di rilevamento: 200° (a 18° C).
N2260.9 BL N2260.9 PL N2260.9 AN N2260.9 NT N2260.9 DN
Bianco
Z1201BL Z1201PL Z1201AN Z1201NT Z1201DN
1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Nero Dune
Controllo dell’illuminazione - Interruttori temporizzati
N2241.1 BL N2241.1 AN N2241.1 PL N2241.1 NT N2241.1 DN
Bianco
Z1416BL Z1416PL Z1416AN Z1416NT Z1416DN
1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Nero Dune
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Interruttore temporizzato - 2M Tensione nominale: 230 Vac / 50 Hz. Linee di potenza: - A incandescenza: 40 - 500 W. - Alogena con trasformatore: 40 - 400 VA.
- Motori: 40 - 100 VA. Collegamento bifilare.
Impostazione ritardo: da 10 sec. a 10 min. Protezione di massima corrente: con fusibile. Inclusa lampada LED indicatrice. Temperatura d’esercizio: 0° C a +40° C.
N2262.1 BL N2262.1 PL N2262.1 AN N2262.1 NT N2262.1 DN
Bianco
Z1060BL Z1060PL Z1060AN Z1060NT Z1060DN
1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
24
— Zenit Controllo della temperatura - RTC
Ronzatore / Campanello porta
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Termostato rotativo per impianti a pavimento - 2M Tensione nominale: 230 Vac ±10% / 50-60 Hz. Potenza di carico: 2.300 W. Tipologie di carico: resistenza di riscaldamento a pavimento. Temperatura comando: +5°C - +45°C (setpoint). Stato OFF: in posizione OFF il termostato è spento, quindi non riguarda la temperatura misurata dalla sonda termica nel pavimento. Il contatto d’uscita del relè è aperto. Precisione della temperatura: 0,5° C. Isteresi: 0,5° C. Sensore di temperatura pavimento: NTC, 10 KΩ a 25° C, da -40° C. a 80° C. Cavo con doppio isolamento, lunghezza 4 m.
Ronzatore - 1M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Potenza nominale: 8 VA. Tonalità regolabile. Potenza acustica a 1 metro con copriforo: 75 dB.
N2119 BL N2119 PL N2119 AN N2119 NT N2119 DN
Bianco
Z1300BL Z1300PL Z1300AN Z1300NT Z1300DN
10 10 10 10 10
Argento
Antracite
Nero Dune
Campanello porta elettronico 230 Vac - 2M Tensione nominale: 230 Vac / 50-60 Hz. Disponibili 4 suonerie. Potenza acustica a 1 metro con copriforo: 72 dB.
Indicazione luce LED: rossa e verde. Temperatura ambiente: -20° C a 45° C.
N2240.3 BL N2240.3 PL N2240.3 AN N2240.3 NT N2240.3 DN
Bianco
Z1204BL Z1204PL Z1204AN Z1204NT Z1204DN
1 1 1 1 1
Argento
Antracite
N2224 BL N2224 PL N2224 AN N2224 NT N2224 DN
Bianco
Z1302BL Z1302PL Z1302AN Z1302NT Z1302DN
1 1 1 1 1
Nero Dune
Argento
Antracite
Nero Dune
Controllo della temperatura - cronotermostato
Cronotermostato programmabile - 3M Programmazione giorno / settimana. Funzione estate / inverno. Display LCD. Uscita: 1x NO + 1x NC. Potenziale gratuito. Max.: 8(2)A Alimentazione: 2x batterie tipo AA da 1.5V AA (LR6).
N2340 BL N2340 PL N2340 AN N2340 NT N2340 DN
Bianco
Z1203BL Z1203PL Z1203AN Z1203NT Z1203DN
1 1 1 1 1
Argento
Antracite
Nero Dune
ZENIT TRASFORMA I TUOI SPAZI
25
— Zenit Sistemi di segnalazione e illuminazione
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Colore
Tipo
Codice d’ordine
Pz.
Luce segnalazione bianca LED - 1M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED bianco. Flusso luminoso: > 2 lumen a 1 metro. Diffusore bianco.
Luce segnalazione rossa LED - 1M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED bianco. Flusso luminoso: > 2 lumen a 1 metro. Diffusore rosso.
N2180 BL
N2180 RJ
Bianco
Z1305BL
5
Rosso
Z1305RJ
5
Luce segnalazione LED bianco caldo - 1M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED bianco. 2.700 Kelvin. Basso flusso luminoso: < 0,5 lumen a 0,3 metri. Diffusore bianco.
Luce segnalazione verde LED - 1M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED bianco. Flusso luminoso: > 2 lumen a 1 metro. Diffusore verde.
N2180.1 BL
N2180 VD
Bianco
Z1306BL
5
Verde
Z1305VD
5
Luce segnalazione LED - 2M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED bianco. Flusso luminoso: > 2 lumen a 1 metro. Diffusore bianco.
Lampada di emergenza LED - 1M Tensione nominale: 230 Vac ± 10% / 50 - 60 Hz. Lampada: mLED bianco. diffusore bianco. Intensità luminos: 2400 med. Angolo: 120°. Autonomia: 2 ore. Batteria: Ni-MH (non sostituibile). Note: deve essere imstallato in scatole con profondità minima 50mm.
N2280 BL
Bianco
Z1309BL
1
Luce segnalazione LED DND/MUR - 2M Tensione nominale: 127-230 Vac / 50-60 Hz. Lampada: LED verde/rosso. Flusso luminoso: > 2 lumen a 1 metro. Diffusore bianco.
N2181 BL
Bianco
Z1413BL
1
Lampada di emergenza LED estraibile- 2M Tensione nominale: 230 Vac ± 10% / 50 - 60 Hz . Lampada: LED bianco. diffusore bianco. Intensità luminosa: 20 lumens Angolo: 120°. Autonomia: 2 ore. Batteria: Ni-MH (non sostituibile). Note: deve essere imstallato in scatole con profondità minima 50mm.
N2280.2
Bianco
Z1309BL
1
Etichette per luci di segnalazione / emergenza - 2M Etichette con simboli per luci di segnalazione e beacon codice: N2280, N2280.2 & N2281. Simboli: “WC uomini”, “WC donne”, “Vietato fumare”, “Direzione”, “WC handicap”, “WC”, “Uscita” e in bianco.
1
N2281.2 BL
Bianco
Z1414BL
EN BLANCO
N2281.1
Z1605YY
5
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136Powered by FlippingBook